寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D | H | A | s | d | R | Lr | f | P | M1(並目)*1 ねじの呼び |
ピッチ | 質量 (g) |
カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAK-40-R8-SG | M6 | 1 | 40 | 25 | 12 | 13 | 22 | 8 | 15 | 6.5 | 14.5 | M5 | 0.8 | 45 | SG | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| HAK-40-R8 | M6 | 1 | 40 | 25 | 12 | 13 | 22 | 8 | 15 | 6.5 | 14.5 | M5 | 0.8 | 45 | BK | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| HAK-50-R10-SG | M6 | 1 | 50 | 28 | 13 | 15 | 27 | 10 | 18 | 7.5 | 17 | M5 | 0.8 | 77 | SG | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 在庫品 |
| HAK-50-R10 | M6 | 1 | 50 | 28 | 13 | 15 | 27 | 10 | 18 | 7.5 | 17 | M5 | 0.8 | 77 | BK | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 在庫品 |
| HAK-63-R12-SG | M6 | 1 | 63 | 32 | 14 | 18 | 35 | 12 | 22 | 9 | 23 | M5 | 0.8 | 146 | SG | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| HAK-63-R12 | M6 | 1 | 63 | 32 | 14 | 18 | 35 | 12 | 22 | 9 | 23 | M5 | 0.8 | 146 | BK | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| HAK-80-R16-SG | M6 | 1 | 80 | 40 | 15 | 25 | 45 | 16 | 28 | 12.5 | 30 | M6 | 1 | 264 | SG | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 在庫品 |
| HAK-80-R16 | M6 | 1 | 80 | 40 | 15 | 25 | 45 | 16 | 28 | 12.5 | 30 | M6 | 1 | 264 | BK | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 六角穴付き止めねじ(スティール製)が付属しています。
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
| HAK | |
|---|---|
| 本体 | A5056 アルマイト処理(各色) |
追加工
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
ハンドル品番
50-A-1
| 加工記号 | Select | 押しねじ加工 | セットスクリュー |
|---|---|---|---|
| 加工記号 |
|
| 加工タイプ | |
| 加工記号 |
|
| AHC | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴(寸法許容差H8)+押しねじ穴2カ所 |
| 加工記号 |
|
| AKC | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴(寸法許容差H8)+新JISキー溝+押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| ASC | |
| 加工タイプ | |
| 角穴(寸法許容差H11)+押しねじ穴1カまたは押しねじ穴なし |
| 加工記号 |
|
| AMC | |
| 加工タイプ | |
| 押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| ATC | |
| 加工タイプ | |
| めねじ(貫通) |
ご希望の軸穴がない場合は「コンタクトセンター」へお問い合わせください。
詳細は「ハンドル追加工サービス」をご参照ください。
ご注文内容
| 追加工品番 |
|---|
価格・個数を確認してから「カート」ボタンをクリックしてください。
| 本体価格(円) | 追加工価格(円) | 合計価格(円・税別) | 購入数 | ご購入 |
|---|---|---|---|---|
| カート |
加工タイプ が入力されていません
納期
14:00までのご注文は実働1日目に出荷いたします。
※ご注文数が多い場合やご注文が重なった場合は、在庫切れのため出荷できない場合もございます。予めご了承ください。
直送
ご要望によりご指定先へ直送いたします。
加工記号の選択
| 軸穴(寸法許容差H8) + 押しねじ穴2カ所 |
|---|
| 軸穴(寸法許容差H8) + 新JISキー溝 + 押しねじ穴1カ所 |
|---|
| 角穴(寸法許容差H11) + 押しねじ穴1カ所 または 押しねじ穴なし |
|---|
| 押しねじ穴1カ所 |
|---|
| めねじ(貫通) |
|---|
ご希望の軸穴がない場合は「コンタクトセンター」へお問い合わせください。
詳細は「ハンドル追加工サービス」をご参照ください。
特長
- アルミニウム合金製のミニハンドル。
- 商品記号により、軸穴タイプ・グリップ取りつけ穴および指穴の有無が選択できます。
| 商品記号 | 軸穴タイプ | グリップ取りつけ穴 | 指穴 |
|---|---|---|---|
| HAK | 下穴 | あり | なし |
| HAK-N | 下穴 | なし | なし |
| HAK-FH | 下穴 | なし | あり |
| HAK-R | リーマ穴 | あり | なし |
| HAK-R-N | リーマ穴 | なし | なし |
| HAK-R-FH | リーマ穴 | なし | あり |
- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号なし----黒
末尾記号SG----シルバーグレー - 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。⇒グリップ