• 回転ハンドル・クランクハンドル

アルミローレットハンドル

Aluminum Knurled Handwheel

HAK-R-N

形状図

HAK-R-Nアルミローレットハンドル寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

カラー
すべて
SG
BK

単位 : mm

品番 D H A s d R Lr f M1(並目)*1
ねじの呼び
ピッチ 質量
(g)
カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
HAK-40-R8-N-SG 40 25 12 13 22 8 15 6.5 M5 0.8 45 SG 1,310 1,441 CAD カート 在庫品
HAK-40-R8-N 40 25 12 13 22 8 15 6.5 M5 0.8 45 BK 1,310 1,441 CAD カート 在庫品
HAK-50-R10-N-SG 50 28 13 15 27 10 18 7.5 M5 0.8 77 SG 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
HAK-50-R10-N 50 28 13 15 27 10 18 7.5 M5 0.8 77 BK 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
HAK-63-R12-N-SG 63 32 14 18 35 12 22 9 M5 0.8 146 SG 2,580 2,838 CAD カート 在庫品
HAK-63-R12-N 63 32 14 18 35 12 22 9 M5 0.8 146 BK 2,580 2,838 CAD カート 在庫品
HAK-80-R16-N-SG 80 40 15 25 45 16 28 12.5 M6 1 264 SG 4,080 4,488 CAD カート 在庫品
HAK-80-R16-N 80 40 15 25 45 16 28 12.5 M6 1 264 BK 4,080 4,488 CAD カート 在庫品

*1: 六角穴付き止めねじ(スティール製)が付属しています。
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
HAK
本体 A5056
アルマイト処理(各色)

特長

  • アルミニウム合金製のミニハンドル。
  • 商品記号により、軸穴タイプ・グリップ取りつけ穴および指穴の有無が選択できます。
商品記号 軸穴タイプ グリップ取りつけ穴 指穴
HAK 下穴 あり なし
HAK-N 下穴 なし なし
HAK-FH 下穴 なし あり
HAK-R リーマ穴 あり なし
HAK-R-N リーマ穴 なし なし
HAK-R-FH リーマ穴 なし あり
  • カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。
    末尾記号なし----黒
    末尾記号SG----シルバーグレー
  • 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。⇒グリップ

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

回転ハンドル・クランクハンドルを他の条件で探す

外径(丸型)を選ぶ

回転半径(クランク型)を選ぶ

回転ハンドル・クランクハンドルにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります