• 回転ハンドル・クランクハンドル

アルミディスクハンドル

Aluminum Disk Handwheel

HDA-N

形状図

HDA-Nアルミディスクハンドル寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D H A s d L E 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 追加工品を購入 在庫/非在庫
HDA-80-N 80 31 13.5 17.5 26 21 15 125 1,340 1,474 CAD カート カート 在庫品
HDA-100-N 100 38 14.5 23.5 28 25 16.5 200 1,630 1,793 CAD カート カート 在庫品
HDA-125-N 125 43 15.5 27.5 31 28 18.5 340 2,270 2,497 CAD カート カート 在庫品
HDA-160-N 160 51 18.5 32.5 36 32 21 630 3,570 3,927 CAD カート カート 在庫品
HDA-200-N 200 57 20.5 36.5 42 36 24 980 5,270 5,797 CAD カート カート 在庫品

材質・仕上げ

HDA
本体 AC8A
全面ショットブラスト

特長

  • アルミディスクハンドルのスタンダードモデル。
  • 品番の末尾記号により、グリップ取りつけ穴の有無を選択できます。
    HDA----グリップ取りつけ穴つき
    HDA-N----グリップ取りつけ穴なし
  • 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。⇒グリップ

仕様変更のご案内

アルミディスクハンドル HDA / HDA-Nの仕様を下記の通り変更いたします。
何卒、ご理解の上、今後とも当社商品をご愛顧いただきますようお願い申しあげます。
【変更内容】
品質向上を目的とした仕様変更を行います。
外周リム部の表面が滑らかになり、併せて外径寸法(D)を下記の通りに変更いたします。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2022/20220518_2/
をご確認ください。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

回転ハンドル・クランクハンドルを他の条件で探す

外径(丸型)を選ぶ

回転半径(クランク型)を選ぶ

回転ハンドル・クランクハンドルにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります