寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | R | D | D1 | H | A | s | d | L | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 追加工品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNPK-50-C8 | 8 | 50 | 39 | 25 | 15 | 10 | 18 | 20 | 50 | - | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| HNPK-63-C10 | 10 | 63 | 52 | 30 | 18 | 12 | 20 | 24 | 76 | - | 1,610 | 1,771 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| HNPK-80-C12 | 12 | 80 | 67 | 36 | 22 | 14 | 25 | 29 | 143 | ○ | 2,470 | 2,717 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
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
| HNPK | |
|---|---|
| ハブ | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ハンドル | ナイロン樹脂(つや消し黒) |
| カバーディスク | アルミニウム アルマイト処理(シルバーグレー) |
追加工
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
ハンドル品番
50-A-1
| 加工記号 | Select | 押しねじ加工 | セットスクリュー |
|---|---|---|---|
| 加工記号 |
|
| 加工タイプ | |
| 加工記号 |
|
| AHC | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴(寸法許容差H8)+押しねじ穴2カ所 |
| 加工記号 |
|
| AKC | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴(寸法許容差H8)+新JISキー溝+押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| ASC | |
| 加工タイプ | |
| 角穴(寸法許容差H11)+押しねじ穴1カまたは押しねじ穴なし |
| 加工記号 |
|
| AMC | |
| 加工タイプ | |
| 押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| ATC | |
| 加工タイプ | |
| めねじ(貫通) |
ご希望の軸穴がない場合は「コンタクトセンター」へお問い合わせください。
詳細は「ハンドル追加工サービス」をご参照ください。
ご注文内容
| 追加工品番 |
|---|
価格・個数を確認してから「カート」ボタンをクリックしてください。
| 本体価格(円) | 追加工価格(円) | 合計価格(円・税別) | 購入数 | ご購入 |
|---|---|---|---|---|
| カート |
加工タイプ が入力されていません
納期
14:00までのご注文は実働1日目に出荷いたします。
※ご注文数が多い場合やご注文が重なった場合は、在庫切れのため出荷できない場合もございます。予めご了承ください。
直送
ご要望によりご指定先へ直送いたします。
加工記号の選択
| 軸穴(寸法許容差H8) + 押しねじ穴2カ所 |
|---|
| 軸穴(寸法許容差H8) + 新JISキー溝 + 押しねじ穴1カ所 |
|---|
| 角穴(寸法許容差H11) + 押しねじ穴1カ所 または 押しねじ穴なし |
|---|
| 押しねじ穴1カ所 |
|---|
| めねじ(貫通) |
|---|
ご希望の軸穴がない場合は「コンタクトセンター」へお問い合わせください。
詳細は「ハンドル追加工サービス」をご参照ください。
特長
- 商品記号により、リーマ穴とめねじが選択できます。
HNPK-C----リーマ穴(公差:H7)
HNPK-M----めねじ - カバーディスクはハンドルを機械にセットしたあとで取りつけてください。