• 回転ハンドル・クランクハンドル

プラソリッドハンドル

Plastic Solid Handwheel

HPS

形状図

HPSプラソリッドハンドル寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D R H A s d L P 適用推奨グリップ [[GNTR]] 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 追加工品を購入 在庫/非在庫
HPS-80 M6 1 80 10 41 14 14 25 35 32.5 GNTR-19-M6 145 5,030 5,533 CAD カート カート 在庫品
HPS-100 M6 1 100 10 43 17 14 25 35 42 GNTR-19-M6 205 5,090 5,599 CAD カート カート 在庫品
HPS-125 M8 1.25 125 12 44 18 14 25 35 53.5 GNTR-24-M8 270 6,980 7,678 CAD カート カート 在庫品
HPS-160 M10 1.5 160 14 50 20 14 32 35 69 GNTR-28-M10 420 8,830 9,713 CAD カート カート 在庫品
HPS-200 M10 1.5 200 16 56 22 14 40 35 87.5 GNTR-28-M10 770 11,500 12,650 CAD カート カート 在庫品

材質・仕上げ

HPS
ハンドル フェノール樹脂(黒)
ハブ スティール
三価クロメート処理

特長

  • フェノール樹脂製。
  • 軸穴加工済み(公差:H9)です。
  • 品番の末尾記号により、グリップ取りつけ穴の有無が選択できます。
    HPS----グリップ取りつけ穴つき
    HPS-N----グリップ取りつけ穴なし
  • 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。⇒グリップ

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

回転ハンドル・クランクハンドルを他の条件で探す

外径(丸型)を選ぶ

回転半径(クランク型)を選ぶ

回転ハンドル・クランクハンドルにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります