• 回転ハンドル・クランクハンドル

ミニプラハンドル

Plastic Miniature Handwheel

PD

形状図

PDミニプラハンドル寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D R H A s d L 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 追加工品を購入 在庫/非在庫
PD-80 80 10 49 15 14 25 35 162 3,240 3,564 CAD カート カート 在庫品
PD-100 100 10 55 17 14 25 35 212 3,340 3,674 CAD カート カート 在庫品

材質・仕上げ

PD
ハンドル フェノール樹脂(黒)
ハブ スティール
三価クロメート処理

特長

  • フェノール樹脂製ミニハンドル。
  • 軸穴加工済み(公差:H9)。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

回転ハンドル・クランクハンドルを他の条件で探す

外径(丸型)を選ぶ

回転半径(クランク型)を選ぶ

回転ハンドル・クランクハンドルにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります