• インデックスプランジャ

フランジつきインデックスプランジャ - ピン脱着タイプ

Indexing Plunger with Flange - Removable

PFAX

形状図

PFAX

寸法・CAD・価格

絞り込み

B
すべて
7
8
10
s
すべて
8
11
10
14

単位 : mm

品番 D L L1 L2 Lc C R B E F G s t d M H H1 Lf 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PFAX-7-6 23 68 22 20 4.3 7.8 4.3 7 22 34 13 8 6 5 M3 31 17.6 7 6.5/19 47 3570 4,030 4,433 CAD カート 実働15日目出荷
PFAX-7-9 23 68 22 20 4.3 7.8 4.3 7 22 34 13 11 6 5 M3 27.5 21.1 7 6/25 47 3570 4,030 4,433 CAD カート 実働15日目出荷
PFAX-8-8 28 83 26 25 5.5 9.4 5.3 8 26 38 16 10 8 6 M4 39 20.6 8 8.5/26 78 4660 4,450 4,895 CAD カート 実働15日目出荷
PFAX-8-12 28 83 26 25 5.5 9.4 5.3 8 26 38 16 14 8 6 M4 34 25.6 8 8.5/28 78 4660 4,450 4,895 CAD カート 実働15日目出荷
PFAX-10-12 28 88 26 30 5.5 9.4 5.3 10 26 38 16 14 8 7.5 M4 39.2 25.4 8 9.5/38 85 7280 4,880 5,368 CAD カート 実働15日目出荷
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
PFAX
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
本体 亜鉛ダイカスト
静電塗装(黒)
ピン SUS303
六角穴付き皿ボルト SUS304

特長

  • ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。
  • ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。
  • ピンは付属の六角穴付き皿ボルトで固定します。
  • 機器・装置への取りつけは六角穴付きボルトを使用してください。
品番 ねじサイズ
PFAX-7 M4
PFAX-8 M5
PFAX-10 M5

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ロックナットを選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります