17 インデックスプランジャ

インデックスプランジャとは

ノブを操作することでピンの出し入れを行い、ワークの位置決め・固定を容易にすばやく行うことができる機械要素部品です。
ノブを引っ張って操作するタイプに加え、レバータイプ、ボタンタイプ、プッシュタイプなど、世界トップクラスのラインアップです。
NBKはお客さまのニーズに合わせたインデックスプランジャをご提案します。 使い方も掲載しています!詳しく見る


選定条件
  • ストローク(s)を選ぶ17
写真 インデックスプランジャ インデックスプランジャ インデックスプランジャ インデックスプランジャ
品名 インデックスプランジャ インデックスプランジャ インデックスプランジャ インデックスプランジャ
品番 PLAX-12-15-A PLAX-12-15-AK PLAXS-12-15-A PLAXS-12-15-AK
特長 ピン先端の追加工可 ピン先端の追加工可 ピン先端の追加工可 ピン先端の追加工可
価格(税別) 5,370円 5,630円 8,600円 9,320円
本体材質 スティール スティール ステンレス ステンレス
ねじの呼び M20 M20 M20 M20
ロック機構 なし なし なし なし
並目/細目 細目 細目 細目 細目
ロックナット - -
ストローク 17mm 17mm 17mm 17mm
ピン部外径 12mm 12mm 12mm 12mm
全長 106.5mm 106.5mm 106.5mm 106.5mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ

インデックスプランジャの関連商品

写真 コネクタつきケーブル インデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ インデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ - フランジつき 位置決めピン用ブシュ - ストレートタイプ 位置決めピン用ブシュ - フランジタイプ インデックスプランジャ用専用レンチ インデックスプランジャ用専用キー インデックスプランジャ用専用キー インデックスプランジャ専用レンチ
品名 コネクタつきケーブル インデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ インデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ - フランジつき 位置決めピン用ブシュ - ストレートタイプ 位置決めピン用ブシュ - フランジタイプ インデックスプランジャ用専用レンチ インデックスプランジャ用専用キー インデックスプランジャ用専用キー インデックスプランジャ専用レンチ
品番 USCA PIC-A PIC-B PJA PJB PPX-W PDX-K PCX-K PXZ-W
特長 センサつき・スイッチつき商品用ケーブル
ストレートコネクタ
L型コネクタ
PPCX・PPCY用ブシュ PPCX・PPCY用ブシュ PJPと組み合わせて PJPと組み合わせて PPX
PPY専用レンチ
PDX専用キー PCX専用キー PXZ用専用レンチ
価格(税別) 5,230円~ 1,960円~ 3,500円~ 1,370円~ 2,070円~ 900円~ 2,150円~ 800円~ 2,070円~
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 USCA-M12-12-L-10 USCA-M12-12-L-5 USCA-M12-12-S-10 USCA-M12-12-S-5 USCA-M12-4-S-10 USCA-M12-4-S-5 USCA-M12-5-S-10 USCA-M12-5-S-5 USCA-M12-8-L-10 USCA-M12-8-L-5 USCA-M12-8-S-10 USCA-M12-8-S-5 USCA-M8-3-S-2 USCA-M8-3-S-5 USCA-M8-4-S-2 USCA-M8-4-S-5 PIC-10-12-A PIC-6-8-A PIC-8-10-A PIC-10-12-B PIC-6-8-B PIC-8-10-B PJA-10 PJA-12 PJA-5 PJA-6 PJA-8 PJB-10 PJB-12 PJB-5 PJB-6 PJB-8 PPX-W PDX-K PCX-K PXZ-10-W PXZ-5-W PXZ-6-W PXZ-8-W
写真 インデックスプランジャ用カラー インデックスプランジャ用取りつけ治具 インデックスプランジャ用取りつけ治具 インデックスプランジャ用取りつけ治具 インデックスプランジャ用取りつけ治具 インデックスプランジャ用取りつけ治具 インデックスプランジャ用取りつけ治具 インデックスプランジャ用ブシュ インデックスプランジャ用ブシュ
品名 インデックスプランジャ用カラー インデックスプランジャ用取りつけ治具 インデックスプランジャ用取りつけ治具 インデックスプランジャ用取りつけ治具 インデックスプランジャ用取りつけ治具 インデックスプランジャ用取りつけ治具 インデックスプランジャ用取りつけ治具 インデックスプランジャ用ブシュ インデックスプランジャ用ブシュ
品番 PXCS PXV-W PXV-Z PXVS-W PXVS-Z PIXH-Z PIXH-F PIPB-X PIPB-V
特長 インデックスプランジャ用カラー
ステンレス製
正面取りつけ 上面取りつけ 正面取りつけ
ステンレス製
上面取りつけ
ステンレス製
上面取りつけ
並目用と細目用を標準化
背面取りつけ - -
価格(税別) 180円~ 4,040円~ 4,790円~ 5,140円~ 6,470円~ 1,400円~ 1,840円~ 1,760円~ 880円~
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 PXCS-10-12 PXCS-12-14 PXCS-12-17 PXCS-16-17 PXCS-16-19 PXCS-20-22 PXCS-6-7 PXCS-8-10 PXV-W-M12 PXV-W-M16 PXV-W-M20 PXV-Z-M12 PXV-Z-M16 PXV-Z-M20 PXVS-W-M12 PXVS-W-M16 PXVS-W-M20 PXVS-Z-M12 PXVS-Z-M16 PXVS-Z-M20 PIXH-35-M10-1-Z PIXH-35-M10-Z PIXH-35-M12-1.5-Z PIXH-35-M12-Z PIXH-35-M8-1-Z PIXH-35-M8-Z PIXH-47-M16-1.5-Z PIXH-47-M16-Z PIXH-47-M20-1.5-Z PIXH-35-M10-1-F PIXH-35-M10-F PIXH-35-M12-1.5-F PIXH-35-M12-F PIXH-35-M8-1-F PIXH-35-M8-F PIXH-47-M16-1.5-F PIXH-47-M16-F PIXH-47-M20-1.5-F PIPB-10-X PIPB-4-X PIPB-5-X PIPB-6-X PIPB-8-X PIPB-10-38-V PIPB-10-46-V PIPB-12-46-V PIPB-6-38-V PIPB-8-38-V PIPB-8-46-V

MM+Iとは

レバー・取っ手・ハンドルなど、人(Man)と機械(Machine)の接点となり、グッド・コミュニケーションを実現する部品。
NBKはそれらを総称してMan&Machine Elementsと呼びます。
これらの商品に、センシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、いわば知能(Intelligence)を付加したメカトロニクス商品群。
それが「MM+I」(Man&Machine Elements with Intelligence)シリーズです。
NBKの「MM+I」シリーズは、安全面の強化、設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化、ヒューマンエラーの防止などに貢献します。

 

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
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
インデックスプランジャを他の条件で探す