3 インデックスプランジャ

インデックスプランジャとは

ノブを操作することでピンの出し入れを行い、ワークの位置決め・固定を容易にすばやく行うことができる機械要素部品です。
ノブを引っ張って操作するタイプに加え、レバータイプ、ボタンタイプ、プッシュタイプなど、世界トップクラスのラインアップです。
NBKはお客さまのニーズに合わせたインデックスプランジャをご提案します。 使い方も掲載しています!詳しく見る


選定条件
  • ピン部外径(B)を選ぶ3
写真 インデックスプランジャ インデックスプランジャ インデックスプランジャ インデックスプランジャ インデックスプランジャ インデックスプランジャ インデックスプランジャ インデックスプランジャ インデックスプランジャ- リングタイプ
品名 インデックスプランジャ インデックスプランジャ インデックスプランジャ インデックスプランジャ インデックスプランジャ インデックスプランジャ インデックスプランジャ インデックスプランジャ インデックスプランジャ- リングタイプ
品番 PMX-3-M6-A PMX-3-M6-0.75-A PMX-3-M6-AK PMX-3-M6-0.75-AK PMXS-3-M6-A PMXS-3-M6-0.75-A PMXS-3-M6-AK PMXS-3-M6-0.75-AK PMX-3-M6-R
特長 コストパフォーマンス コストパフォーマンス コストパフォーマンス コストパフォーマンス コストパフォーマンス コストパフォーマンス コストパフォーマンス コストパフォーマンス コストパフォーマンス
リングタイプ
価格(税別) 1,130円 1,100円 1,150円 1,190円 1,690円 1,750円 1,750円 1,830円 1,240円
本体材質 スティール スティール スティール スティール ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス スティール
ねじの呼び M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6
ロック機構 なし なし なし なし なし なし なし なし なし
並目/細目 並目 細目 並目 細目 並目 細目 並目 細目 並目
ロックナット - - ○ ○ - - ○ ○ -
ストローク 3.5mm 3.5mm 3.5mm 3.5mm 3.5mm 3.5mm 3.5mm 3.5mm 3.5mm
ピン部外径 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm
全長 30mm 30mm 30mm 30mm 30mm 30mm 30mm 30mm -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 インデックスプランジャ- リングタイプ インデックスプランジャ- リングタイプ インデックスプランジャ- リングタイプ インデックスプランジャ- リングタイプ インデックスプランジャ- リングタイプ インデックスプランジャ- リングタイプ インデックスプランジャ- リングタイプ インデックスプランジャ - レストポジションタイプ インデックスプランジャ - レストポジションタイプ
品名 インデックスプランジャ- リングタイプ インデックスプランジャ- リングタイプ インデックスプランジャ- リングタイプ インデックスプランジャ- リングタイプ インデックスプランジャ- リングタイプ インデックスプランジャ- リングタイプ インデックスプランジャ- リングタイプ インデックスプランジャ - レストポジションタイプ インデックスプランジャ - レストポジションタイプ
品番 PMX-3-M6-0.75-R PMX-3-M6-RK PMX-3-M6-0.75-RK PMXS-3-M6-R PMXS-3-M6-0.75-R PMXS-3-M6-RK PMXS-3-M6-0.75-RK PMY-3-M6-A PMY-3-M6-0.75-A
特長 コストパフォーマンス
リングタイプ
コストパフォーマンス
リングタイプ
コストパフォーマンス
リングタイプ
コストパフォーマンス
リングタイプ
コストパフォーマンス
リングタイプ
コストパフォーマンス
リングタイプ
コストパフォーマンス
リングタイプ
コストパフォーマンス
レストポジションタイプ
コストパフォーマンス
レストポジションタイプ
価格(税別) 1,210円 1,260円 1,280円 1,690円 1,420円 1,750円 1,510円 1,260円 1,240円
本体材質 スティール スティール スティール ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス スティール スティール
ねじの呼び M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6
ロック機構 なし なし なし なし なし なし なし あり あり
並目/細目 細目 並目 細目 並目 細目 並目 細目 並目 細目
ロックナット - ○ ○ - - ○ ○ - -
ストローク 3.5mm 3.5mm 3.5mm 3.5mm 3.5mm 3.5mm 3.5mm 3.5mm 3.5mm
ピン部外径 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm
全長 - - - - - - - 32.5mm 32.5mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 インデックスプランジャ - レストポジションタイプ インデックスプランジャ - レストポジションタイプ インデックスプランジャ - レストポジションタイプ インデックスプランジャ - レストポジションタイプ インデックスプランジャ - レストポジションタイプ インデックスプランジャ - レストポジションタイプ
品名 インデックスプランジャ - レストポジションタイプ インデックスプランジャ - レストポジションタイプ インデックスプランジャ - レストポジションタイプ インデックスプランジャ - レストポジションタイプ インデックスプランジャ - レストポジションタイプ インデックスプランジャ - レストポジションタイプ
品番 PMY-3-M6-AK PMY-3-M6-0.75-AK PMYS-3-M6-A PMYS-3-M6-0.75-A PMYS-3-M6-AK PMYS-3-M6-0.75-AK
特長 コストパフォーマンス
レストポジションタイプ
コストパフォーマンス
レストポジションタイプ
コストパフォーマンス
レストポジションタイプ
コストパフォーマンス
レストポジションタイプ
コストパフォーマンス
レストポジションタイプ
コストパフォーマンス
レストポジションタイプ
価格(税別) 1,280円 1,300円 1,670円 1,780円 1,730円 1,860円
本体材質 スティール スティール ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
ねじの呼び M6 M6 M6 M6 M6 M6
ロック機構 あり あり あり あり あり あり
並目/細目 並目 細目 並目 細目 並目 細目
ロックナット ○ ○ - - ○ ○
ストローク 3.5mm 3.5mm 3.5mm 3.5mm 3.5mm 3.5mm
ピン部外径 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm
全長 32.5mm 32.5mm 32.5mm 32.5mm 32.5mm 32.5mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ

インデックスプランジャの関連商品

写真 コネクタつきケーブル インデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ インデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ - フランジつき 位置決めピン用ブシュ - ストレートタイプ 位置決めピン用ブシュ - フランジタイプ インデックスプランジャ用専用レンチ インデックスプランジャ用専用キー インデックスプランジャ用専用キー インデックスプランジャ専用レンチ
品名 コネクタつきケーブル インデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ インデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ - フランジつき 位置決めピン用ブシュ - ストレートタイプ 位置決めピン用ブシュ - フランジタイプ インデックスプランジャ用専用レンチ インデックスプランジャ用専用キー インデックスプランジャ用専用キー インデックスプランジャ専用レンチ
品番 USCA PIC-A PIC-B PJA PJB PPX-W PDX-K PCX-K PXZ-W
特長 センサつき・スイッチつき商品用ケーブル
ストレートコネクタ
L型コネクタ
PPCX・PPCY用ブシュ PPCX・PPCY用ブシュ PJPと組み合わせて PJPと組み合わせて PPX
PPY専用レンチ
PDX専用キー PCX専用キー PXZ用専用レンチ
価格(税別) 5,230円~ 1,960円~ 3,500円~ 1,370円~ 2,070円~ 900円~ 2,150円~ 800円~ 2,070円~
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 USCA-M12-12-L-10 USCA-M12-12-L-5 USCA-M12-12-S-10 USCA-M12-12-S-5 USCA-M12-4-S-10 USCA-M12-4-S-5 USCA-M12-5-S-10 USCA-M12-5-S-5 USCA-M12-8-L-10 USCA-M12-8-L-5 USCA-M12-8-S-10 USCA-M12-8-S-5 USCA-M8-3-S-2 USCA-M8-3-S-5 USCA-M8-4-S-2 USCA-M8-4-S-5 PIC-10-12-A PIC-6-8-A PIC-8-10-A PIC-10-12-B PIC-6-8-B PIC-8-10-B PJA-10 PJA-12 PJA-5 PJA-6 PJA-8 PJB-10 PJB-12 PJB-5 PJB-6 PJB-8 PPX-W PDX-K PCX-K PXZ-10-W PXZ-5-W PXZ-6-W PXZ-8-W
写真 インデックスプランジャ用カラー インデックスプランジャ用取りつけ治具 インデックスプランジャ用取りつけ治具 インデックスプランジャ用取りつけ治具 インデックスプランジャ用取りつけ治具 インデックスプランジャ用取りつけ治具 インデックスプランジャ用取りつけ治具 インデックスプランジャ用ブシュ インデックスプランジャ用ブシュ
品名 インデックスプランジャ用カラー インデックスプランジャ用取りつけ治具 インデックスプランジャ用取りつけ治具 インデックスプランジャ用取りつけ治具 インデックスプランジャ用取りつけ治具 インデックスプランジャ用取りつけ治具 インデックスプランジャ用取りつけ治具 インデックスプランジャ用ブシュ インデックスプランジャ用ブシュ
品番 PXCS PXV-W PXV-Z PXVS-W PXVS-Z PIXH-Z PIXH-F PIPB-X PIPB-V
特長 インデックスプランジャ用カラー
ステンレス製
正面取りつけ 上面取りつけ 正面取りつけ
ステンレス製
上面取りつけ
ステンレス製
上面取りつけ
並目用と細目用を標準化
背面取りつけ - -
価格(税別) 180円~ 4,040円~ 4,790円~ 5,140円~ 6,470円~ 1,400円~ 1,840円~ 1,760円~ 880円~
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 PXCS-10-12 PXCS-12-14 PXCS-12-17 PXCS-16-17 PXCS-16-19 PXCS-20-22 PXCS-6-7 PXCS-8-10 PXV-W-M12 PXV-W-M16 PXV-W-M20 PXV-Z-M12 PXV-Z-M16 PXV-Z-M20 PXVS-W-M12 PXVS-W-M16 PXVS-W-M20 PXVS-Z-M12 PXVS-Z-M16 PXVS-Z-M20 PIXH-35-M10-1-Z PIXH-35-M10-Z PIXH-35-M12-1.5-Z PIXH-35-M12-Z PIXH-35-M8-1-Z PIXH-35-M8-Z PIXH-47-M16-1.5-Z PIXH-47-M16-Z PIXH-47-M20-1.5-Z PIXH-35-M10-1-F PIXH-35-M10-F PIXH-35-M12-1.5-F PIXH-35-M12-F PIXH-35-M8-1-F PIXH-35-M8-F PIXH-47-M16-1.5-F PIXH-47-M16-F PIXH-47-M20-1.5-F PIPB-10-X PIPB-4-X PIPB-5-X PIPB-6-X PIPB-8-X PIPB-10-38-V PIPB-10-46-V PIPB-12-46-V PIPB-6-38-V PIPB-8-38-V PIPB-8-46-V

MM+Iとは

レバー・取っ手・ハンドルなど、人(Man)と機械(Machine)の接点となり、グッド・コミュニケーションを実現する部品。
NBKはそれらを総称してMan&Machine Elementsと呼びます。
これらの商品に、センシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、いわば知能(Intelligence)を付加したメカトロニクス商品群。
それが「MM+I」(Man&Machine Elements with Intelligence)シリーズです。
NBKの「MM+I」シリーズは、安全面の強化、設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化、ヒューマンエラーの防止などに貢献します。

 

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)

その他、よくあるご質問はこちら

ネットショップのお取引について

お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。

インデックスプランジャを他の条件で探す