• 防振ゴム・ゴムバンパ

ゴムバンパ - ねじつき(片側めねじ)

Rubber Bumper with Screw

FGBA-E

形状図

FGBA-Eゴムバンパ - ねじつき(片側めねじ) 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
8
10
15
20
25
30
40
50
60
70
75
100
125
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M6
M8
M10
M12
M16
硬度
すべて
A40
A55
A70

単位 : mm

品番 D H M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf t 硬度 ばね定数
(N/mm)*1
最大荷重
(N)*1
最大たわみ量
(mm)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FGBA-8-8-M3-E-40 8 8 M3 0.5 3 1 A40 17 33 2 1 260 286 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-8-8-M3-E-55 8 8 M3 0.5 3 1 A55 28 55 2 1 260 286 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-8-8-M3-E-70 8 8 M3 0.5 3 1 A70 71 141 2 1 260 286 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-8-13-M3-E-40 8 13 M3 0.5 3 1 A40 13 41 3.25 1 260 286 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-8-13-M3-E-55 8 13 M3 0.5 3 1 A55 16 51 3.25 1 260 286 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-8-13-M3-E-70 8 13 M3 0.5 3 1 A70 34 110 3.25 1 260 286 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-10-10-M4-E-40 10 10 M4 0.7 4 1.2 A40 21 53 2.5 2 240 264 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-10-10-M4-E-55 10 10 M4 0.7 4 1.2 A55 35 88 2.5 2 170 187 CAD カート 在庫品
FGBA-10-10-M4-E-70 10 10 M4 0.7 4 1.2 A70 87 215 2.5 2 240 264 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-10-15-M4-E-40 10 15 M4 0.7 4 1.2 A40 18 69 3.75 3 240 264 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-10-15-M4-E-55 10 15 M4 0.7 4 1.2 A55 25 92 3.75 3 240 264 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-10-15-M4-E-70 10 15 M4 0.7 4 1.2 A70 47 175 3.75 3 240 264 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-15-15-M4-E-40 15 15 M4 0.7 4 1.4 A40 38 140 3.75 7 240 264 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-15-15-M4-E-55 15 15 M4 0.7 4 1.4 A55 69 260 3.75 7 190 209 CAD カート 在庫品
FGBA-15-15-M4-E-70 15 15 M4 0.7 4 1.4 A70 100 385 3.75 7 240 264 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-15-20-M4-E-40 15 20 M4 0.7 4 1.4 A40 27 135 5 8 260 286 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-15-20-M4-E-55 15 20 M4 0.7 4 1.4 A55 45 225 5 8 200 220 CAD カート 在庫品
FGBA-15-20-M4-E-70 15 20 M4 0.7 4 1.4 A70 120 590 5 8 260 286 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-20-15-M6-E-40 20 15 M6 1 6 2 A40 77 290 3.75 12 280 308 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-20-15-M6-E-55 20 15 M6 1 6 2 A55 125 470 3.75 12 210 231 CAD カート 在庫品
FGBA-20-15-M6-E-70 20 15 M6 1 6 2 A70 190 705 3.75 12 280 308 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-20-20-M6-E-40 20 20 M6 1 6 2 A40 52 260 5 14 290 319 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-20-20-M6-E-55 20 20 M6 1 6 2 A55 73 365 5 14 210 231 CAD カート 在庫品
FGBA-20-20-M6-E-70 20 20 M6 1 6 2 A70 160 810 5 14 290 319 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-20-25-M6-E-40 20 25 M6 1 6 2 A40 43 270 6.25 16 300 330 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-20-25-M6-E-55 20 25 M6 1 6 2 A55 63 395 6.25 16 240 264 CAD カート 在庫品
FGBA-20-25-M6-E-70 20 25 M6 1 6 2 A70 170 1055 6.25 16 300 330 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-25-15-M6-E-40 25 15 M6 1 6 2 A40 130 485 3.75 20 320 352 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-25-15-M6-E-55 25 15 M6 1 6 2 A55 215 795 3.75 20 240 264 CAD カート 在庫品
FGBA-25-15-M6-E-70 25 15 M6 1 6 2 A70 435 1630 3.75 20 320 352 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-25-20-M6-E-40 25 20 M6 1 6 2 A40 83 415 5 23 350 385 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-25-20-M6-E-55 25 20 M6 1 6 2 A55 115 580 5 23 250 275 CAD カート 在庫品
FGBA-25-20-M6-E-70 25 20 M6 1 6 2 A70 275 1380 5 23 350 385 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-25-30-M6-E-40 25 30 M6 1 6 2 A40 39 290 7.5 29 400 440 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-25-30-M6-E-55 25 30 M6 1 6 2 A55 79 590 7.5 29 300 330 CAD カート 在庫品
FGBA-25-30-M6-E-70 25 30 M6 1 6 2 A70 160 1190 7.5 29 400 440 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-30-15-M8-E-40 30 15 M8 1.25 8 2 A40 200 745 3.75 31 460 506 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-30-15-M8-E-55 30 15 M8 1.25 8 2 A55 275 1020 3.75 31 330 363 CAD カート 在庫品
FGBA-30-15-M8-E-70 30 15 M8 1.25 8 2 A70 695 2610 3.75 31 460 506 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-30-20-M8-E-40 30 20 M8 1.25 8 2 A40 115 565 5 35 500 550 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-30-20-M8-E-55 30 20 M8 1.25 8 2 A55 205 1010 5 35 360 396 CAD カート 在庫品
FGBA-30-20-M8-E-70 30 20 M8 1.25 8 2 A70 375 1880 5 35 500 550 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-30-30-M8-E-40 30 30 M8 1.25 8 2 A40 80 600 7.5 43 570 627 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-30-30-M8-E-55 30 30 M8 1.25 8 2 A55 105 780 7.5 43 410 451 CAD カート 在庫品
FGBA-30-30-M8-E-70 30 30 M8 1.25 8 2 A70 215 1620 7.5 43 570 627 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-30-40-M8-E-40 30 40 M8 1.25 8 2 A40 55 550 10 51 690 759 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-30-40-M8-E-55 30 40 M8 1.25 8 2 A55 78 780 10 51 690 759 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-30-40-M8-E-70 30 40 M8 1.25 8 2 A70 180 1785 10 51 690 759 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-40-20-M8-E-40 40 20 M8 1.25 8 2 A40 240 1200 5 50 630 693 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-40-20-M8-E-55 40 20 M8 1.25 8 2 A55 500 2500 5 50 470 517 CAD カート 在庫品
FGBA-40-20-M8-E-70 40 20 M8 1.25 8 2 A70 950 4750 5 50 630 693 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-40-30-M8-E-40 40 30 M8 1.25 8 2 A40 150 1140 7.5 73 750 825 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-40-30-M8-E-55 40 30 M8 1.25 8 2 A55 195 1480 7.5 73 530 583 CAD カート 在庫品
FGBA-40-30-M8-E-70 40 30 M8 1.25 8 2 A70 375 2830 7.5 73 750 825 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-40-40-M8-E-40 40 40 M8 1.25 8 2 A40 100 995 10 96 900 990 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-40-40-M8-E-55 40 40 M8 1.25 8 2 A55 140 1400 10 96 650 715 CAD カート 在庫品
FGBA-40-40-M8-E-70 40 40 M8 1.25 8 2 A70 315 3150 10 96 900 990 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-50-20-M10-E-40 50 20 M10 1.5 10 2 A40 535 2680 5 111 900 990 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-50-20-M10-E-55 50 20 M10 1.5 10 2 A55 690 3460 5 111 660 726 CAD カート 在庫品
FGBA-50-20-M10-E-70 50 20 M10 1.5 10 2 A70 1490 7450 5 111 900 990 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-50-30-M10-E-40 50 30 M10 1.5 10 2 A40 255 1820 7.5 134 1,060 1,166 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-50-30-M10-E-55 50 30 M10 1.5 10 2 A55 335 2520 7.5 134 760 836 CAD カート 在庫品
FGBA-50-30-M10-E-70 50 30 M10 1.5 10 2 A70 725 5420 7.5 134 1,060 1,166 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-50-40-M10-E-40 50 40 M10 1.5 10 2 A40 143 1430 10 157 1,250 1,375 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-50-40-M10-E-55 50 40 M10 1.5 10 2 A55 275 2760 10 157 900 990 CAD カート 在庫品
FGBA-50-40-M10-E-70 50 40 M10 1.5 10 2 A70 495 4950 10 157 1,250 1,375 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-50-50-M10-E-40 50 50 M10 1.5 10 2 A40 110 1370 12.5 196 1,420 1,562 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-50-50-M10-E-55 50 50 M10 1.5 10 2 A55 215 2700 12.5 196 1,420 1,562 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-50-50-M10-E-70 50 50 M10 1.5 10 2 A70 415 4190 12.5 196 1,420 1,562 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-60-30-M10-E-40 60 30 M10 1.5 10 2 A40 430 3220 7.5 186 1,890 2,079 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-60-30-M10-E-55 60 30 M10 1.5 10 2 A55 715 5370 7.5 186 1,470 1,617 CAD カート 在庫品
FGBA-60-30-M10-E-70 60 30 M10 1.5 10 2 A70 1220 9180 7.5 186 1,890 2,079 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-60-40-M10-E-40 60 40 M10 1.5 10 2 A40 260 2600 10 217 2,110 2,321 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-60-40-M10-E-55 60 40 M10 1.5 10 2 A55 355 3540 10 217 2,110 2,321 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-60-40-M10-E-70 60 40 M10 1.5 10 2 A70 465 4640 10 217 2,110 2,321 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-60-50-M10-E-40 60 50 M10 1.5 10 2 A40 180 2240 12.5 228 2,370 2,607 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-60-50-M10-E-55 60 50 M10 1.5 10 2 A55 265 3300 12.5 228 1,820 2,002 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-60-50-M10-E-70 60 50 M10 1.5 10 2 A70 580 7240 12.5 228 2,370 2,607 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-70-30-M10-E-40 70 30 M10 1.5 10 3 A40 655 4930 7.5 230 2,520 2,772 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-70-30-M10-E-55 70 30 M10 1.5 10 3 A55 955 7170 7.5 230 2,520 2,772 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-70-30-M10-E-70 70 30 M10 1.5 10 3 A70 1740 13070 7.5 230 2,520 2,772 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-70-40-M10-E-40 70 40 M10 1.5 10 3 A40 385 3850 10 268 3,010 3,311 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-70-40-M10-E-55 70 40 M10 1.5 10 3 A55 630 6280 10 268 2,310 2,541 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-70-40-M10-E-70 70 40 M10 1.5 10 3 A70 1530 15280 10 268 3,010 3,311 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-70-55-M10-E-40 70 55 M10 1.5 10 3 A40 240 3320 13.75 325 3,510 3,861 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-70-55-M10-E-55 70 55 M10 1.5 10 3 A55 420 5770 13.75 325 2,730 3,003 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-70-55-M10-E-70 70 55 M10 1.5 10 3 A70 690 9510 13.75 325 3,510 3,861 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-75-30-M12-E-40 75 30 M12 1.75 12 3 A40 805 6000 7.5 252 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-75-30-M12-E-55 75 30 M12 1.75 12 3 A55 1050 7890 7.5 252 1,830 2,013 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-75-30-M12-E-70 75 30 M12 1.75 12 3 A70 2010 15090 7.5 252 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-75-40-M12-E-40 75 40 M12 1.75 12 3 A40 500 5010 10 329 2,680 2,948 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-75-40-M12-E-55 75 40 M12 1.75 12 3 A55 670 6680 10 329 2,040 2,244 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-75-40-M12-E-70 75 40 M12 1.75 12 3 A70 915 9170 10 329 2,680 2,948 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-75-50-M12-E-40 75 50 M12 1.75 12 3 A40 320 3970 12.5 406 3,120 3,432 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-75-50-M12-E-55 75 50 M12 1.75 12 3 A55 445 5570 12.5 406 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-75-50-M12-E-70 75 50 M12 1.75 12 3 A70 1080 13550 12.5 406 3,120 3,432 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-100-40-M16-E-40 100 40 M16 2 16 3 A40 945 9430 10 613 5,680 6,248 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-100-40-M16-E-55 100 40 M16 2 16 3 A55 1210 12110 10 613 4,370 4,807 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-100-40-M16-E-70 100 40 M16 2 16 3 A70 2420 24190 10 613 5,680 6,248 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-100-50-M16-E-40 100 50 M16 2 16 3 A40 665 8320 12.5 803 6,380 7,018 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-100-50-M16-E-55 100 50 M16 2 16 3 A55 1120 14040 12.5 803 4,820 5,302 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-100-50-M16-E-70 100 50 M16 2 16 3 A70 1830 22900 12.5 803 6,380 7,018 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-100-60-M16-E-40 100 60 M16 2 16 3 A40 495 7440 15 983 6,570 7,227 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-100-60-M16-E-55 100 60 M16 2 16 3 A55 865 12950 15 983 5,080 5,588 CAD カート 在庫品
FGBA-100-60-M16-E-70 100 60 M16 2 16 3 A70 1430 21450 15 983 6,570 7,227 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-125-55-M16-E-40 125 55 M16 2 16 3 A40 1543 21220 13.75 1011 12,900 14,190 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-125-55-M16-E-55 125 55 M16 2 16 3 A55 1810 23790 13.25 1011 12,900 14,190 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-125-55-M16-E-70 125 55 M16 2 16 3 A70 1960 22190 11.25 1011 12,900 14,190 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-125-75-M16-E-40 125 75 M16 2 16 3 A40 1000 18720 18.75 1333 15,200 16,720 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-125-75-M16-E-55 125 75 M16 2 16 3 A55 1070 20120 18.75 1333 15,200 16,720 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-125-75-M16-E-70 125 75 M16 2 16 3 A70 1270 23780 17.75 1333 15,200 16,720 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
FGBA-E
本体 NR(天然ゴム)
ねじ部 スティール
三価クロメート処理
カバーシート スティール
三価クロメート処理

特長

  • 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。
  • 片側めねじタイプ。
  • 衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。
  • ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
  • 耐熱温度:80℃
  • 本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
    機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。
商品記号 硬度ショア A±5
FGBA-E-40 40
FGBA-E-55 55
FGBA-E-70 70

性能値訂正のご案内

ゴムバンパ(防振ゴム)の性能値に関して、より実際の使用条件に近い設定にした試験装置で
再試験した結果、性能値に変更がありましたので、下記の通り訂正いたします。
なお、本変更による商品自体の変更はございません。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2022/20220518_3/
をご確認ください。

商品品番一覧

FGBA-E

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

防振ゴム・ゴムバンパを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

外径を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

防振ゴム・ゴムバンパにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります