M4 防振ゴム・ゴムバンパ
ゴムバンパ・防振ゴムとは
ゴムバンパ・防振ゴムとは、取りつけ用のねじを組み込んだゴム製のバンパです。
装置への取りつけが容易で、衝撃吸収・振動吸収や防振の用途のほか、装置の足としても使用できます。
ゴムの材質には環境に配慮したNR(天然ゴム)や、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠したシリコーンゴムを使用しています。
取りつけ用ねじの材質は、スティール製とステンレス製の2種類です。
防振ゴム・ゴムバンパを形状から選ぶ
選定条件
- ねじの呼びを選ぶM4
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ゴムバンパ - ねじつき - くびれ形状(両側おねじ) | ゴムバンパ - ねじつき - くびれ形状(両側おねじ) | ゴムバンパ - ねじつき - くびれ形状(両側おねじ) | ゴムバンパ - ねじつき - くびれ形状(両側おねじ) | |||||
| 品番 | FGBE-15-15-12-M4-SS-55 | FGBE-15-15-12-M4-SS-70 | FGBES-10-10-8-M4-SS-55 | FGBES-15-15-12-M4-SS-55 | |||||
| 特長 | くびれ形状 両側おねじ NR(天然ゴム) 硬度ショアA40・A55・A70 |
くびれ形状 両側おねじ NR(天然ゴム) 硬度ショアA40・A55・A70 |
くびれ形状 両側おねじ NR(天然ゴム) 硬度ショアA55 |
くびれ形状 両側おねじ NR(天然ゴム) 硬度ショアA55 |
|||||
| 価格(税別) | 410円~ | 410円~ | 1,090円~ | 1,180円~ | |||||
| 材質 | スティール | スティール | ステンレス | ステンレス | |||||
| ねじの呼び | M4 | M4 | M4 | M4 | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | FGBE-15-15-12-M4-SS-55 | FGBE-15-15-12-M4-SS-70 | FGBES-10-10-8-M4-SS-55 | FGBES-15-15-12-M4-SS-55 |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)