125 防振ゴム・ゴムバンパ
ゴムバンパ・防振ゴムとは
ゴムバンパ・防振ゴムとは、取りつけ用のねじを組み込んだゴム製のバンパです。
装置への取りつけが容易で、衝撃吸収・振動吸収や防振の用途のほか、装置の足としても使用できます。
ゴムの材質には環境に配慮したNR(天然ゴム)や、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠したシリコーンゴムを使用しています。
取りつけ用ねじの材質は、スティール製とステンレス製の2種類です。
防振ゴム・ゴムバンパを形状から選ぶ
選定条件
- 外径を選ぶ125
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ゴムバンパ - ねじつき(片側おねじ) | ゴムバンパ - ねじつき(片側おねじ) | ゴムバンパ - ねじつき(片側おねじ) | ゴムバンパ - ねじつき(片側おねじ) | |||||
| 品番 | FGBA-125-75-M16-S-55 | FGBA-125-75-M16-S-70 | FGBAS-125-55-M16-S-55 | FGBAS-125-75-M16-S-55 | |||||
| 特長 | 円柱形状 片側おねじ NR(天然ゴム) 硬度ショアA40・A55・A70 |
円柱形状 片側おねじ NR(天然ゴム) 硬度ショアA40・A55・A70 |
円柱形状 片側おねじ NR(天然ゴム) 硬度ショアA40・A55・A70 |
円柱形状 片側おねじ NR(天然ゴム) 硬度ショアA40・A55・A70 |
|||||
| 価格(税別) | 15,300円~ | 15,300円~ | 34,300円~ | 40,700円~ | |||||
| 材質 | スティール | スティール | ステンレス | ステンレス | |||||
| ねじの呼び | M16 | M16 | M16 | M16 | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | FGBA-125-75-M16-S-55 | FGBA-125-75-M16-S-70 | FGBAS-125-55-M16-S-55 | FGBAS-125-75-M16-S-55 |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)