単位 : mm
| 品番 | D | H | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | t | 硬度 | ばね定数 (N/mm) *1 |
最大荷重 (N) *1 |
最大たわみ量 (mm) *1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGBA-20-10-M6-S-40 | 20 | 10 | M6 | 1 | 18 | 2 | A40 | 155 | 390 | 2.5 | 12 | 260 | 286 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
FGBA-20-10-M6-S-40の材質・仕上げ
| FGBA-S | |
|---|---|
| 本体 | NR(天然ゴム) |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
| カバーシート | スティール 三価クロメート処理 |
FGBA-20-10-M6-S-40の特長
- 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。
- 片側おねじタイプ。
- 衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。
- ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
- 耐熱温度:80℃
- 本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。
| 商品記号 | 硬度ショア A±5 |
|---|---|
| FGBA-S-40 | 40 |
| FGBA-S-55 | 55 |
| FGBA-S-70 | 70 |






