• 防振ゴム・ゴムバンパ

ゴムバンパ - ねじつき(両側おねじ)

Rubber Bumper with Screw

FGBA-SS

形状図

FGBA-SS 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
8
10
15
20
25
30
40
50
60
70
75
100
125
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M6
M8
M10
M12
M16
硬度
すべて
A40
A55
A70

単位 : mm

品番 D H M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm t 硬度 ばね定数
(N/mm)*1
最大荷重
(N)*1
最大たわみ量
(mm)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FGBA-8-8-M3-SS-40 8 8 M3 0.5 6 1 A40 25 50 2 2 260 286 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-8-8-M3-SS-55 8 8 M3 0.5 6 1 A55 43 85 2 2 200 220 CAD カート 在庫品
FGBA-8-8-M3-SS-70 8 8 M3 0.5 6 1 A70 75 150 2 2 260 286 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-8-13-M3-SS-40 8 13 M3 0.5 6 1 A40 10 32 3.25 2 260 286 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-8-13-M3-SS-55 8 13 M3 0.5 6 1 A55 19 63 3.25 2 260 286 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-8-13-M3-SS-70 8 13 M3 0.5 6 1 A70 41 130 3.25 2 260 286 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-10-10-M4-SS-40 10 10 M4 0.7 10 1.2 A40 30 75 2.5 4 260 286 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-10-10-M4-SS-55 10 10 M4 0.7 10 1.2 A55 40 100 2.5 4 200 220 CAD カート 在庫品
FGBA-10-10-M4-SS-70 10 10 M4 0.7 10 1.2 A70 80 200 2.5 4 260 286 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-10-15-M4-SS-40 10 15 M4 0.7 10 1.2 A40 17 65 3.75 5 260 286 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-10-15-M4-SS-55 10 15 M4 0.7 10 1.2 A55 27 100 3.75 5 220 242 CAD カート 在庫品
FGBA-10-15-M4-SS-70 10 15 M4 0.7 10 1.2 A70 40 56 1.4 5 260 286 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-10-20-M4-SS-40 10 20 M4 0.7 10 1.2 A40 11 57 5 5 270 297 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-10-20-M4-SS-55 10 20 M4 0.7 10 1.2 A55 18 93 5 5 270 297 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-10-20-M4-SS-70 10 20 M4 0.7 10 1.2 A70 18 88 5 5 270 297 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-15-10-M4-SS-40 15 10 M4 0.7 10 1.4 A40 84 210 2.5 7 260 286 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-15-10-M4-SS-55 15 10 M4 0.7 10 1.4 A55 130 325 2.5 7 200 220 CAD カート 在庫品
FGBA-15-10-M4-SS-70 15 10 M4 0.7 10 1.4 A70 290 715 2.5 7 260 286 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-15-15-M4-SS-40 15 15 M4 0.7 10 1.4 A40 41 155 3.75 8 260 286 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-15-15-M4-SS-55 15 15 M4 0.7 10 1.4 A55 75 280 3.75 8 200 220 CAD カート 在庫品
FGBA-15-15-M4-SS-70 15 15 M4 0.7 10 1.4 A70 140 515 3.75 8 260 286 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-15-20-M4-SS-40 15 20 M4 0.7 10 1.4 A40 30 150 5 9 280 308 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-15-20-M4-SS-55 15 20 M4 0.7 10 1.4 A55 47 235 5 9 220 242 CAD カート 在庫品
FGBA-15-20-M4-SS-70 15 20 M4 0.7 10 1.4 A70 94 470 5 9 280 308 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-15-25-M4-SS-40 15 25 M4 0.7 10 1.4 A40 20 125 6.25 10 300 330 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-15-25-M4-SS-55 15 25 M4 0.7 10 1.4 A55 37 235 6.25 10 300 330 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-15-25-M4-SS-70 15 25 M4 0.7 10 1.4 A70 80 500 6.25 10 300 330 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-20-15-M6-SS-40 20 15 M6 1 18 2 A40 86 320 3.75 15 310 341 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-20-15-M6-SS-55 20 15 M6 1 18 2 A55 130 480 3.75 15 240 264 CAD カート 在庫品
FGBA-20-15-M6-SS-70 20 15 M6 1 18 2 A70 280 1040 3.75 15 310 341 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-20-20-M6-SS-40 20 20 M6 1 18 2 A40 44 220 5 17 320 352 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-20-20-M6-SS-55 20 20 M6 1 18 2 A55 86 430 5 17 250 275 CAD カート 在庫品
FGBA-20-20-M6-SS-70 20 20 M6 1 18 2 A70 200 955 5 17 320 352 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-20-25-M6-SS-40 20 25 M6 1 18 2 A40 42 265 6.25 19 350 385 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-20-25-M6-SS-55 20 25 M6 1 18 2 A55 69 435 6.25 19 270 297 CAD カート 在庫品
FGBA-20-25-M6-SS-70 20 25 M6 1 18 2 A70 160 1010 6.25 19 350 385 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-20-30-M6-SS-40 20 30 M6 1 18 2 A40 38 285 7.5 22 370 407 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-20-30-M6-SS-55 20 30 M6 1 18 2 A55 56 415 7.5 22 370 407 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-20-30-M6-SS-70 20 30 M6 1 18 2 A70 130 980 7.5 22 370 407 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-25-15-M6-SS-40 25 15 M6 1 18 2 A40 230 860 3.75 23 390 429 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-25-15-M6-SS-55 25 15 M6 1 18 2 A55 285 1070 3.75 23 300 330 CAD カート 在庫品
FGBA-25-15-M6-SS-70 25 15 M6 1 18 2 A70 715 2690 3.75 23 390 429 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-25-20-M6-SS-40 25 20 M6 1 18 2 A40 80 390 5 26 400 440 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-25-20-M6-SS-55 25 20 M6 1 18 2 A55 125 620 5 26 310 341 CAD カート 在庫品
FGBA-25-20-M6-SS-70 25 20 M6 1 18 2 A70 305 1530 5 26 400 440 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-25-30-M6-SS-40 25 30 M6 1 18 2 A40 60 430 7.5 32 480 528 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-25-30-M6-SS-55 25 30 M6 1 18 2 A55 70 525 7.5 32 360 396 CAD カート 在庫品
FGBA-25-30-M6-SS-70 25 30 M6 1 18 2 A70 160 1210 7.5 32 480 528 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-30-15-M8-SS-40 30 15 M8 1.25 20 2 A40 265 985 3.75 49 530 583 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-30-15-M8-SS-55 30 15 M8 1.25 20 2 A55 555 2080 3.75 49 390 429 CAD カート 在庫品
FGBA-30-15-M8-SS-70 30 15 M8 1.25 20 2 A70 880 3300 3.75 49 530 583 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-30-30-M8-SS-40 30 30 M8 1.25 20 2 A40 65 500 7.5 61 650 715 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-30-30-M8-SS-55 30 30 M8 1.25 20 2 A55 140 1050 7.5 61 490 539 CAD カート 在庫品
FGBA-30-30-M8-SS-70 30 30 M8 1.25 20 2 A70 260 490 2 61 650 715 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-30-40-M8-SS-40 30 40 M8 1.25 20 2 A40 65 630 10 69 760 836 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-30-40-M8-SS-55 30 40 M8 1.25 20 2 A55 93 930 10 69 760 836 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-30-40-M8-SS-70 30 40 M8 1.25 20 2 A70 200 2000 10 69 760 836 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-40-20-M8-SS-40 40 20 M8 1.25 23 2 A40 360 1800 5 68 800 880 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-40-20-M8-SS-55 40 20 M8 1.25 23 2 A55 485 2430 5 68 590 649 CAD カート 在庫品
FGBA-40-20-M8-SS-70 40 20 M8 1.25 23 2 A70 890 4450 5 68 800 880 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-40-30-M8-SS-40 40 30 M8 1.25 23 2 A40 150 1140 7.5 91 910 1,001 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-40-30-M8-SS-55 40 30 M8 1.25 23 2 A55 210 1570 7.5 91 660 726 CAD カート 在庫品
FGBA-40-30-M8-SS-70 40 30 M8 1.25 23 2 A70 455 3420 7.5 91 910 1,001 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-40-40-M8-SS-40 40 40 M8 1.25 23 2 A40 105 1060 10 114 1,030 1,133 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-40-40-M8-SS-55 40 40 M8 1.25 23 2 A55 140 1400 10 114 730 803 CAD カート 在庫品
FGBA-40-40-M8-SS-70 40 40 M8 1.25 23 2 A70 320 3190 10 114 1,030 1,133 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-50-20-M10-SS-40 50 20 M10 1.5 28 2 A40 605 3030 5 135 1,120 1,232 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-50-20-M10-SS-55 50 20 M10 1.5 28 2 A55 820 4100 5 135 810 891 CAD カート 在庫品
FGBA-50-20-M10-SS-70 50 20 M10 1.5 28 2 A70 1850 9240 5 135 1,120 1,232 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-50-30-M10-SS-40 50 30 M10 1.5 28 2 A40 270 2010 7.5 158 1,250 1,375 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-50-30-M10-SS-55 50 30 M10 1.5 28 2 A55 440 3300 7.5 158 910 1,001 CAD カート 在庫品
FGBA-50-30-M10-SS-70 50 30 M10 1.5 28 2 A70 725 5450 7.5 158 1,250 1,375 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-50-40-M10-SS-40 50 40 M10 1.5 28 2 A40 150 1480 10 181 1,490 1,639 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-50-40-M10-SS-55 50 40 M10 1.5 28 2 A55 215 2130 10 181 1,070 1,177 CAD カート 在庫品
FGBA-50-40-M10-SS-70 50 40 M10 1.5 28 2 A70 495 4940 10 181 1,490 1,639 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-50-50-M10-SS-40 50 50 M10 1.5 28 2 A40 120 1500 12.5 204 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-50-50-M10-SS-55 50 50 M10 1.5 28 2 A55 175 2190 12.5 204 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
FGBA-50-50-M10-SS-70 50 50 M10 1.5 28 2 A70 380 4750 12.5 204 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-60-30-M10-SS-40 60 30 M10 1.5 28 2 A40 405 3020 7.5 210 2,090 2,299 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-60-30-M10-SS-55 60 30 M10 1.5 28 2 A55 555 4170 7.5 210 1,620 1,782 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-60-30-M10-SS-70 60 30 M10 1.5 28 2 A70 1215 9130 7.5 210 2,090 2,299 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-60-40-M10-SS-40 60 40 M10 1.5 28 2 A40 250 2520 10 241 2,300 2,530 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-60-40-M10-SS-55 60 40 M10 1.5 28 2 A55 360 3610 10 241 1,760 1,936 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-60-40-M10-SS-70 60 40 M10 1.5 28 2 A70 695 6950 10 241 2,300 2,530 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-60-50-M10-SS-40 60 50 M10 1.5 28 2 A40 190 2620 13.75 250 2,550 2,805 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-60-50-M10-SS-55 60 50 M10 1.5 28 2 A55 275 3410 12.5 250 2,550 2,805 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-60-50-M10-SS-70 60 50 M10 1.5 28 2 A70 525 6570 12.5 250 2,550 2,805 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-70-30-M10-SS-40 70 30 M10 1.5 27 3 A40 860 6000 7 287 3,010 3,311 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-70-30-M10-SS-55 70 30 M10 1.5 27 3 A55 1140 8570 7.5 287 3,010 3,311 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-70-30-M10-SS-70 70 30 M10 1.5 27 3 A70 3380 24010 7 287 3,010 3,311 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-70-45-M10-SS-40 70 45 M10 1.5 27 3 A40 340 3810 11.25 345 3,120 3,432 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-70-45-M10-SS-55 70 45 M10 1.5 27 3 A55 635 7130 11.25 345 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-70-45-M10-SS-70 70 45 M10 1.5 27 3 A70 1170 13210 11.25 345 3,120 3,432 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-75-25-M12-SS-40 75 25 M12 1.75 37 3 A40 1760 11000 6.25 241 2,680 2,948 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-75-25-M12-SS-55 75 25 M12 1.75 37 3 A55 2075 12970 6.25 241 2,680 2,948 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-75-25-M12-SS-70 75 25 M12 1.75 37 3 A70 4000 25000 6.25 241 2,680 2,948 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-75-40-M12-SS-40 75 40 M12 1.75 37 3 A40 490 4910 10 359 3,120 3,432 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-75-40-M12-SS-55 75 40 M12 1.75 37 3 A55 700 6970 10 359 2,360 2,596 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-75-40-M12-SS-70 75 40 M12 1.75 37 3 A70 1540 15380 10 359 3,120 3,432 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-75-55-M12-SS-40 75 55 M12 1.75 37 3 A40 250 3470 13.75 477 3,800 4,180 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-75-55-M12-SS-55 75 55 M12 1.75 37 3 A55 545 7510 13.75 477 2,880 3,168 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-75-55-M12-SS-70 75 55 M12 1.75 37 3 A70 815 11240 13.75 477 3,800 4,180 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-100-40-M16-SS-40 100 40 M16 2 41 3 A40 1400 13990 10 650 6,730 7,403 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-100-40-M16-SS-55 100 40 M16 2 41 3 A55 2000 20000 10 650 5,110 5,621 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-100-40-M16-SS-70 100 40 M16 2 41 3 A70 2900 29000 10 650 6,730 7,403 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-100-55-M16-SS-40 100 55 M16 2 41 3 A40 530 7320 13.75 827 7,570 8,327 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-100-55-M16-SS-55 100 55 M16 2 41 3 A55 950 13080 13.75 827 5,700 6,270 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-100-55-M16-SS-70 100 55 M16 2 41 3 A70 1760 24260 13.75 827 7,570 8,327 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-100-75-M16-SS-40 100 75 M16 2 41 3 A40 415 7790 18.75 1063 9,070 9,977 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-100-75-M16-SS-55 100 75 M16 2 41 3 A55 515 9640 18.75 1063 6,840 7,524 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-100-75-M16-SS-70 100 75 M16 2 41 3 A70 1190 22350 18.75 1063 9,070 9,977 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-125-55-M16-SS-40 125 55 M16 2 41 3 A40 1250 17250 13.75 1342 15,400 16,940 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-125-55-M16-SS-55 125 55 M16 2 41 3 A55 1400 19260 13.75 1342 15,400 16,940 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-125-55-M16-SS-70 125 55 M16 2 41 3 A70 3010 23610 7.75 1342 15,400 16,940 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-125-75-M16-SS-40 125 75 M16 2 41 3 A40 650 12200 18.75 1611 18,700 20,570 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-125-75-M16-SS-55 125 75 M16 2 41 3 A55 1035 19440 18.75 1611 18,700 20,570 CAD カート 実働15日目出荷
FGBA-125-75-M16-SS-70 125 75 M16 2 41 3 A70 1160 21790 18.75 1611 18,700 20,570 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
FGBA-SS
本体 NR(天然ゴム)
ねじ部 スティール
三価クロメート処理
カバーシート スティール
三価クロメート処理

特長

  • 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。
  • 両側おねじタイプ。
  • モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生する機器の取りつけに適しています。
  • ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
  • 耐熱温度:80℃
  • 本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
    機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。
商品記号 硬度ショア A±5
FGBA-SS-40 40
FGBA-SS-55 55
FGBA-SS-70 70

性能値訂正のご案内

ゴムバンパ(防振ゴム)の性能値に関して、より実際の使用条件に近い設定にした試験装置で
再試験した結果、性能値に変更がありましたので、下記の通り訂正いたします。
なお、本変更による商品自体の変更はございません。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2022/20220518_3/
をご確認ください。

関連サービス

商品品番一覧

FGBA-SS

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

防振ゴム・ゴムバンパを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

外径を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

防振ゴム・ゴムバンパにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります