寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | D | H | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | t | 硬度 | ばね定数 (N/mm)*1 |
最大荷重 (N)*1 |
最大たわみ量 (mm)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGBAS-8-8-M3-E-40 | 8 | 8 | M3 | 0.5 | 3 | 1 | A40 | 17 | 33 | 2 | 1 | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-8-8-M3-E-55 | 8 | 8 | M3 | 0.5 | 3 | 1 | A55 | 28 | 55 | 2 | 1 | 660 | 726 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBAS-8-8-M3-E-70 | 8 | 8 | M3 | 0.5 | 3 | 1 | A70 | 71 | 141 | 2 | 1 | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-8-13-M3-E-40 | 8 | 13 | M3 | 0.5 | 3 | 1 | A40 | 13 | 41 | 3.25 | 1 | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-8-13-M3-E-55 | 8 | 13 | M3 | 0.5 | 3 | 1 | A55 | 16 | 51 | 3.25 | 1 | 660 | 726 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBAS-8-13-M3-E-70 | 8 | 13 | M3 | 0.5 | 3 | 1 | A70 | 34 | 110 | 3.25 | 1 | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-10-10-M4-E-40 | 10 | 10 | M4 | 0.7 | 4 | 1.2 | A40 | 21 | 53 | 2.5 | 2 | 620 | 682 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-10-10-M4-E-55 | 10 | 10 | M4 | 0.7 | 4 | 1.2 | A55 | 35 | 88 | 2.5 | 2 | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-10-10-M4-E-70 | 10 | 10 | M4 | 0.7 | 4 | 1.2 | A70 | 87 | 215 | 2.5 | 2 | 620 | 682 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-10-15-M4-E-40 | 10 | 15 | M4 | 0.7 | 4 | 1.2 | A40 | 18 | 69 | 3.75 | 3 | 620 | 682 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-10-15-M4-E-55 | 10 | 15 | M4 | 0.7 | 4 | 1.2 | A55 | 25 | 92 | 3.75 | 3 | 620 | 682 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBAS-10-15-M4-E-70 | 10 | 15 | M4 | 0.7 | 4 | 1.2 | A70 | 47 | 175 | 3.75 | 3 | 620 | 682 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-15-15-M4-E-40 | 15 | 15 | M4 | 0.7 | 4 | 1.4 | A40 | 38 | 140 | 3.75 | 7 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-15-15-M4-E-55 | 15 | 15 | M4 | 0.7 | 4 | 1.4 | A55 | 69 | 260 | 3.75 | 7 | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-15-15-M4-E-70 | 15 | 15 | M4 | 0.7 | 4 | 1.4 | A70 | 100 | 385 | 3.75 | 7 | 630 | 693 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-15-20-M4-E-40 | 15 | 20 | M4 | 0.7 | 4 | 1.4 | A40 | 27 | 135 | 5 | 8 | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-15-20-M4-E-55 | 15 | 20 | M4 | 0.7 | 4 | 1.4 | A55 | 45 | 225 | 5 | 8 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-15-20-M4-E-70 | 15 | 20 | M4 | 0.7 | 4 | 1.4 | A70 | 120 | 590 | 5 | 8 | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-20-15-M6-E-40 | 20 | 15 | M6 | 1 | 6 | 2 | A40 | 77 | 290 | 3.75 | 12 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-20-15-M6-E-55 | 20 | 15 | M6 | 1 | 6 | 2 | A55 | 125 | 470 | 3.75 | 12 | 540 | 594 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-20-15-M6-E-70 | 20 | 15 | M6 | 1 | 6 | 2 | A70 | 190 | 705 | 3.75 | 12 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-20-20-M6-E-40 | 20 | 20 | M6 | 1 | 6 | 2 | A40 | 52 | 260 | 5 | 14 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-20-20-M6-E-55 | 20 | 20 | M6 | 1 | 6 | 2 | A55 | 73 | 365 | 5 | 14 | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-20-20-M6-E-70 | 20 | 20 | M6 | 1 | 6 | 2 | A70 | 160 | 810 | 5 | 14 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-20-25-M6-E-40 | 20 | 25 | M6 | 1 | 6 | 2 | A40 | 43 | 270 | 6.25 | 16 | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-20-25-M6-E-55 | 20 | 25 | M6 | 1 | 6 | 2 | A55 | 63 | 395 | 6.25 | 16 | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-20-25-M6-E-70 | 20 | 25 | M6 | 1 | 6 | 2 | A70 | 170 | 1055 | 6.25 | 16 | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-25-15-M6-E-40 | 25 | 15 | M6 | 1 | 6 | 2 | A40 | 130 | 485 | 3.75 | 20 | 850 | 935 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-25-15-M6-E-55 | 25 | 15 | M6 | 1 | 6 | 2 | A55 | 215 | 795 | 3.75 | 20 | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-25-15-M6-E-70 | 25 | 15 | M6 | 1 | 6 | 2 | A70 | 435 | 1630 | 3.75 | 20 | 850 | 935 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-25-20-M6-E-40 | 25 | 20 | M6 | 1 | 6 | 2 | A40 | 83 | 415 | 5 | 23 | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-25-20-M6-E-55 | 25 | 20 | M6 | 1 | 6 | 2 | A55 | 115 | 580 | 5 | 23 | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-25-20-M6-E-70 | 25 | 20 | M6 | 1 | 6 | 2 | A70 | 275 | 1380 | 5 | 23 | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-25-30-M6-E-40 | 25 | 30 | M6 | 1 | 6 | 2 | A40 | 39 | 290 | 7.5 | 29 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-25-30-M6-E-55 | 25 | 30 | M6 | 1 | 6 | 2 | A55 | 79 | 590 | 7.5 | 29 | 840 | 924 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-25-30-M6-E-70 | 25 | 30 | M6 | 1 | 6 | 2 | A70 | 160 | 1190 | 7.5 | 29 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-30-15-M8-E-40 | 30 | 15 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A40 | 200 | 745 | 3.75 | 31 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-30-15-M8-E-55 | 30 | 15 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A55 | 275 | 1020 | 3.75 | 31 | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-30-15-M8-E-70 | 30 | 15 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A70 | 695 | 2610 | 3.75 | 31 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-30-20-M8-E-40 | 30 | 20 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A40 | 115 | 565 | 5 | 35 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-30-20-M8-E-55 | 30 | 20 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A55 | 205 | 1010 | 5 | 35 | 990 | 1,089 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-30-20-M8-E-70 | 30 | 20 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A70 | 375 | 1880 | 5 | 35 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-30-30-M8-E-40 | 30 | 30 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A40 | 80 | 600 | 7.5 | 43 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-30-30-M8-E-55 | 30 | 30 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A55 | 105 | 780 | 7.5 | 43 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-30-30-M8-E-70 | 30 | 30 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A70 | 215 | 1620 | 7.5 | 43 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-30-40-M8-E-40 | 30 | 40 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A40 | 55 | 550 | 10 | 51 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-30-40-M8-E-55 | 30 | 40 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A55 | 78 | 780 | 10 | 51 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBAS-30-40-M8-E-70 | 30 | 40 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A70 | 180 | 1785 | 10 | 51 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-40-20-M8-E-40 | 40 | 20 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A40 | 240 | 1200 | 5 | 50 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-40-20-M8-E-55 | 40 | 20 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A55 | 500 | 2500 | 5 | 50 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-40-20-M8-E-70 | 40 | 20 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A70 | 950 | 4750 | 5 | 50 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-40-30-M8-E-40 | 40 | 30 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A40 | 150 | 1140 | 7.5 | 73 | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-40-30-M8-E-55 | 40 | 30 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A55 | 195 | 1480 | 7.5 | 73 | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-40-30-M8-E-70 | 40 | 30 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A70 | 375 | 2830 | 7.5 | 73 | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-40-40-M8-E-40 | 40 | 40 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A40 | 100 | 995 | 10 | 96 | 2,370 | 2,607 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-40-40-M8-E-55 | 40 | 40 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A55 | 140 | 1400 | 10 | 96 | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-40-40-M8-E-70 | 40 | 40 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A70 | 315 | 3150 | 10 | 96 | 2,370 | 2,607 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-50-20-M10-E-55 | 50 | 20 | M10 | 1.5 | 8 | 2 | A55 | 690 | 3460 | 5 | 111 | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-50-30-M10-E-55 | 50 | 30 | M10 | 1.5 | 8 | 2 | A55 | 335 | 2520 | 7.5 | 134 | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-50-40-M10-E-55 | 50 | 40 | M10 | 1.5 | 8 | 2 | A55 | 275 | 2760 | 10 | 157 | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-50-50-M10-E-55 | 50 | 50 | M10 | 1.5 | 8 | 2 | A55 | 215 | 2700 | 12.5 | 196 | 3,770 | 4,147 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBAS-60-30-M10-E-55 | 60 | 30 | M10 | 1.5 | 8 | 2 | A55 | 715 | 5370 | 7.5 | 186 | 4,000 | 4,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBAS-60-40-M10-E-55 | 60 | 40 | M10 | 1.5 | 8 | 2 | A55 | 355 | 3540 | 10 | 217 | 5,610 | 6,171 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBAS-60-50-M10-E-55 | 60 | 50 | M10 | 1.5 | 8 | 2 | A55 | 265 | 3300 | 12.5 | 228 | 4,950 | 5,445 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBAS-70-30-M10-E-55 | 70 | 30 | M10 | 1.5 | 8 | 3 | A55 | 955 | 7170 | 7.5 | 230 | 6,700 | 7,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBAS-70-40-M10-E-55 | 70 | 40 | M10 | 1.5 | 8 | 3 | A55 | 630 | 6280 | 10 | 268 | 6,310 | 6,941 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBAS-70-55-M10-E-55 | 70 | 55 | M10 | 1.5 | 8 | 3 | A55 | 420 | 5770 | 13.75 | 325 | 7,410 | 8,151 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBAS-75-30-M12-E-55 | 75 | 30 | M12 | 1.75 | 11 | 3 | A55 | 1050 | 7890 | 7.5 | 252 | 5,010 | 5,511 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBAS-75-40-M12-E-55 | 75 | 40 | M12 | 1.75 | 11 | 3 | A55 | 670 | 6680 | 10 | 329 | 5,540 | 6,094 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBAS-75-50-M12-E-55 | 75 | 50 | M12 | 1.75 | 11 | 3 | A55 | 445 | 5570 | 12.5 | 406 | 6,480 | 7,128 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBAS-100-40-M16-E-55 | 100 | 40 | M16 | 2 | 14 | 3 | A55 | 1210 | 12110 | 10 | 613 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBAS-100-50-M16-E-55 | 100 | 50 | M16 | 2 | 14 | 3 | A55 | 1120 | 14040 | 12.5 | 803 | 13,400 | 14,740 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBAS-100-60-M16-E-55 | 100 | 60 | M16 | 2 | 14 | 3 | A55 | 865 | 12950 | 15 | 983 | 14,000 | 15,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBAS-125-55-M16-E-55 | 125 | 55 | M16 | 2 | 14 | 3 | A55 | 1810 | 23790 | 13.25 | 1011 | 34,400 | 37,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBAS-125-75-M16-E-55 | 125 | 75 | M16 | 2 | 14 | 3 | A55 | 1070 | 20120 | 18.75 | 1333 | 40,500 | 44,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FGBAS-E | |
|---|---|
| 本体 | NR(天然ゴム) |
| ねじ部 | SUS304相当 |
| カバーシート | SUS304相当 |
特長
- 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。
- 片側めねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。
- 衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。
- ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
- 耐熱温度:80℃
- 本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。
| 商品記号 | 硬度ショア A±5 |
|---|---|
| FGBAS-E-40 | 40 |
| FGBAS-E-55 | 55 |
| FGBAS-E-70 | 70 |
性能値訂正のご案内
ゴムバンパ(防振ゴム)の性能値に関して、より実際の使用条件に近い設定にした試験装置で再試験した結果、性能値に変更がありましたので、下記の通り訂正いたします。
なお、本変更による商品自体の変更はございません。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2022/20220518_3/
をご確認ください。