• 防振ゴム・ゴムバンパ

ゴムバンパ - ねじつき(両側めねじ)

Rubber Bumper with Screw

FGBAS-EE

形状図

FGBAS-EE 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
8
10
15
20
25
30
40
50
60
70
75
100
125
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M6
M8
M10
M12
M16

単位 : mm

品番 D H M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf t 硬度 ばね定数
(N/mm)*1
最大荷重
(N)*1
最大たわみ量
(mm)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FGBAS-8-8-M3-EE-55 8 8 M3 0.5 3 1 A55 43 85 2 1 570 627 CAD カート 在庫品
FGBAS-8-13-M3-EE-55 8 13 M3 0.5 3 1 A55 23 75 3.25 1 750 825 CAD カート 実働15日目出荷
FGBAS-10-10-M4-EE-55 10 10 M4 0.7 4 1.2 A55 35 70 2 2 570 627 CAD カート 在庫品
FGBAS-10-15-M4-EE-55 10 15 M4 0.7 4 1.2 A55 27 100 3.75 3 580 638 CAD カート 在庫品
FGBAS-10-20-M4-EE-55 10 20 M4 0.7 4 1.2 A55 22 110 5 3 810 891 CAD カート 実働15日目出荷
FGBAS-15-10-M4-EE-55 15 10 M4 0.7 4 1.4 A55 155 315 2 5 640 704 CAD カート 在庫品
FGBAS-15-15-M4-EE-55 15 15 M4 0.7 4 1.4 A55 75 280 3.75 6 690 759 CAD カート 在庫品
FGBAS-15-20-M4-EE-55 15 20 M4 0.7 4 1.4 A55 47 235 5 7 710 781 CAD カート 在庫品
FGBAS-20-15-M6-EE-55 20 15 M6 1 6 2 A55 150 230 1.5 11 710 781 CAD カート 在庫品
FGBAS-20-20-M6-EE-55 20 20 M6 1 6 2 A55 86 430 5 13 710 781 CAD カート 在庫品
FGBAS-20-25-M6-EE-55 20 25 M6 1 6 2 A55 69 435 6.25 15 730 803 CAD カート 在庫品
FGBAS-25-20-M6-EE-55 25 20 M6 1 6 2 A55 125 620 5 22 870 957 CAD カート 在庫品
FGBAS-25-25-M6-EE-55 25 25 M6 1 6 2 A55 85 530 6.25 24 950 1,045 CAD カート 在庫品
FGBAS-25-30-M6-EE-55 25 30 M6 1 6 2 A55 70 525 7.5 28 990 1,089 CAD カート 在庫品
FGBAS-30-20-M8-EE-55 30 20 M8 1.25 8 2 A55 1520 1060 0.7 32 1,640 1,804 CAD カート 実働15日目出荷
FGBAS-30-30-M8-EE-55 30 30 M8 1.25 8 2 A55 140 1055 7.5 37 1,410 1,551 CAD カート 在庫品
FGBAS-30-40-M8-EE-55 30 40 M8 1.25 8 2 A55 93 930 10 49 1,680 1,848 CAD カート 在庫品
FGBAS-40-20-M8-EE-55 40 20 M8 1.25 8 2 A55 530 2650 5 44 2,090 2,299 CAD カート 実働15日目出荷
FGBAS-40-30-M8-EE-55 40 30 M8 1.25 8 2 A55 210 1575 7.5 67 1,910 2,101 CAD カート 在庫品
FGBAS-40-40-M8-EE-55 40 40 M8 1.25 8 2 A55 140 1400 10 90 2,160 2,376 CAD カート 在庫品
FGBAS-50-30-M10-EE-55 50 30 M10 1.5 8 2 A55 440 3300 7.5 126 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
FGBAS-50-40-M10-EE-55 50 40 M10 1.5 8 2 A55 215 2130 10 149 3,140 3,454 CAD カート 在庫品
FGBAS-50-50-M10-EE-55 50 50 M10 1.5 8 2 A55 175 2190 12.5 172 3,470 3,817 CAD カート 在庫品
FGBAS-60-30-M10-EE-55 60 30 M10 1.5 8 2 A55 555 4170 7.5 178 5,160 5,676 CAD カート 実働15日目出荷
FGBAS-60-40-M10-EE-55 60 40 M10 1.5 8 2 A55 360 3610 10 209 5,610 6,171 CAD カート 実働15日目出荷
FGBAS-60-50-M10-EE-55 60 50 M10 1.5 8 2 A55 275 3410 12.5 220 7,770 8,547 CAD カート 実働15日目出荷
FGBAS-70-30-M10-EE-55 70 30 M10 1.5 8 3 A55 1225 4900 4 238 9,510 10,461 CAD カート 実働15日目出荷
FGBAS-70-45-M10-EE-55 70 45 M10 1.5 8 3 A55 635 7130 11.25 313 6,890 7,579 CAD カート 実働15日目出荷
FGBAS-75-30-M12-EE-55 75 30 M12 1.75 11 3 A55 3190 9895 3 240 7,980 8,778 CAD カート 実働15日目出荷
FGBAS-75-40-M12-EE-55 75 40 M12 1.75 11 3 A55 700 6970 10 319 6,860 7,546 CAD カート 在庫品
FGBAS-75-55-M12-EE-55 75 55 M12 1.75 11 3 A55 545 7510 13.75 437 8,160 8,976 CAD カート 実働15日目出荷
FGBAS-100-40-M16-EE-55 100 40 M16 2 14 3 A55 1925 15400 8 600 14,700 16,170 CAD カート 実働15日目出荷
FGBAS-100-55-M16-EE-55 100 55 M16 2 14 3 A55 950 13080 13.75 777 16,300 17,930 CAD カート 実働15日目出荷
FGBAS-100-75-M16-EE-55 100 75 M16 2 14 3 A55 515 9640 18.75 1013 19,500 21,450 CAD カート 実働15日目出荷
FGBAS-125-55-M16-EE-55 125 55 M16 2 14 3 A55 1400 19260 13.75 1130 41,700 45,870 CAD カート 実働15日目出荷
FGBAS-125-75-M16-EE-55 125 75 M16 2 14 3 A55 1035 19440 18.75 1543 51,300 56,430 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
FGBAS-EE
本体 NR(天然ゴム)
ねじ部 SUS304相当
カバーシート SUS304相当

特長

  • 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。
  • 両側めねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。
  • モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生する機器の取りつけに適しています。
  • ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
  • 耐熱温度:80℃

性能値訂正のご案内

ゴムバンパ(防振ゴム)の性能値に関して、より実際の使用条件に近い設定にした試験装置で
再試験した結果、性能値に変更がありましたので、下記の通り訂正いたします。
なお、本変更による商品自体の変更はございません。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2022/20220518_3/
をご確認ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

防振ゴム・ゴムバンパを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

外径を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

防振ゴム・ゴムバンパにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります