• 防振ゴム・ゴムバンパ

ゴムバンパ - ねじつき(片側めねじ・片側おねじ)

Rubber Bumper with Screw

FGBAS-ES

形状図

FGBAS-ES 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
8
10
15
20
25
30
40
50
60
70
75
100
125
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M6
M8
M10
M12
M16

単位 : mm

品番 D H M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm Lf t 硬度 ばね定数
(N/mm)*1
最大荷重
(N)*1
最大たわみ量
(mm)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FGBAS-8-8-M3-ES-55 8 8 M3 0.5 6 3 1 A55 43 85 2 2 550 605 CAD カート 在庫品
FGBAS-8-13-M3-ES-55 8 13 M3 0.5 6 3 1 A55 21 69 3.25 2 710 781 CAD カート 実働15日目出荷
FGBAS-10-10-M4-ES-55 10 10 M4 0.7 10 4 1.2 A55 40 100 2.5 3 570 627 CAD カート 在庫品
FGBAS-10-15-M4-ES-55 10 15 M4 0.7 10 4 1.2 A55 27 100 3.75 4 580 638 CAD カート 在庫品
FGBAS-10-20-M4-ES-55 10 20 M4 0.7 10 4 1.2 A55 20 99 5 4 760 836 CAD カート 実働15日目出荷
FGBAS-15-10-M4-ES-55 15 10 M4 0.7 10 4 1.4 A55 130 325 2.5 6 570 627 CAD カート 在庫品
FGBAS-15-15-M4-ES-55 15 15 M4 0.7 10 4 1.4 A55 75 280 3.75 7 580 638 CAD カート 在庫品
FGBAS-15-20-M4-ES-55 15 20 M4 0.7 10 4 1.4 A55 47 235 5 8 630 693 CAD カート 在庫品
FGBAS-15-25-M4-ES-55 15 25 M4 0.7 10 4 1.4 A55 37 235 6.25 10 810 891 CAD カート 実働15日目出荷
FGBAS-20-15-M6-ES-55 20 15 M6 1 18 6 2 A55 130 480 3.75 13 690 759 CAD カート 在庫品
FGBAS-20-20-M6-ES-55 20 20 M6 1 18 6 2 A55 85 430 5 15 700 770 CAD カート 在庫品
FGBAS-20-25-M6-ES-55 20 25 M6 1 18 6 2 A55 69 435 6.25 17 720 792 CAD カート 在庫品
FGBAS-20-30-M6-ES-55 20 30 M6 1 18 6 2 A55 56 420 7.5 19 1,030 1,133 CAD カート 実働15日目出荷
FGBAS-25-15-M6-ES-55 25 15 M6 1 18 6 2 A55 285 1070 3.75 21 840 924 CAD カート 在庫品
FGBAS-25-20-M6-ES-55 25 20 M6 1 18 6 2 A55 125 620 5 24 870 957 CAD カート 在庫品
FGBAS-25-30-M6-ES-55 25 30 M6 1 18 6 2 A55 70 525 7.5 30 990 1,089 CAD カート 在庫品
FGBAS-30-15-M8-ES-55 30 15 M8 1.25 20 8 2 A55 555 2080 3.75 37 1,130 1,243 CAD カート 在庫品
FGBAS-30-20-M8-ES-55 30 20 M8 1.25 20 8 2 A55 215 1070 5 41 1,570 1,727 CAD カート 実働15日目出荷
FGBAS-30-30-M8-ES-55 30 30 M8 1.25 20 8 2 A55 140 1055 7.5 49 1,390 1,529 CAD カート 在庫品
FGBAS-30-40-M8-ES-55 30 40 M8 1.25 20 8 2 A55 95 930 10 55 2,310 2,541 CAD カート 実働15日目出荷
FGBAS-40-20-M8-ES-55 40 20 M8 1.25 23 8 2 A55 485 2430 5 56 1,700 1,870 CAD カート 在庫品
FGBAS-40-30-M8-ES-55 40 30 M8 1.25 23 8 2 A55 210 1570 7.5 79 1,910 2,101 CAD カート 在庫品
FGBAS-40-40-M8-ES-55 40 40 M8 1.25 23 8 2 A55 140 1400 10 102 2,160 2,376 CAD カート 在庫品
FGBAS-50-20-M10-ES-55 50 20 M10 1.5 28 8 2 A55 820 4100 5 119 2,360 2,596 CAD カート 在庫品
FGBAS-50-30-M10-ES-55 50 30 M10 1.5 28 8 2 A55 440 3300 7.5 142 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
FGBAS-50-40-M10-ES-55 50 40 M10 1.5 28 8 2 A55 215 2130 10 165 3,140 3,454 CAD カート 在庫品
FGBAS-50-50-M10-ES-55 50 50 M10 1.5 28 8 2 A55 175 2190 12.5 188 3,470 3,817 CAD カート 在庫品
FGBAS-60-30-M10-ES-55 60 30 M10 1.5 28 8 2 A55 555 4170 7.5 194 4,810 5,291 CAD カート 実働15日目出荷
FGBAS-60-40-M10-ES-55 60 40 M10 1.5 28 8 2 A55 360 3610 10 225 5,260 5,786 CAD カート 実働15日目出荷
FGBAS-60-50-M10-ES-55 60 50 M10 1.5 28 8 2 A55 275 3410 12.5 245 7,290 8,019 CAD カート 実働15日目出荷
FGBAS-70-30-M10-ES-55 70 30 M10 1.5 27 8 3 A55 1140 8570 7.5 270 8,210 9,031 CAD カート 実働15日目出荷
FGBAS-70-45-M10-ES-55 70 45 M10 1.5 27 8 3 A55 635 7130 11.25 329 6,670 7,337 CAD カート 実働15日目出荷
FGBAS-75-25-M12-ES-55 75 25 M12 1.75 37 11 3 A55 2075 12970 6.25 260 7,280 8,008 CAD カート 実働15日目出荷
FGBAS-75-40-M12-ES-55 75 40 M12 1.75 37 11 3 A55 700 6970 10 339 6,640 7,304 CAD カート 在庫品
FGBAS-75-55-M12-ES-55 75 55 M12 1.75 37 11 3 A55 545 7510 13.75 457 8,110 8,921 CAD カート 実働15日目出荷
FGBAS-100-40-M16-ES-55 100 40 M16 2 41 14 3 A55 2000 20000 10 625 14,500 15,950 CAD カート 実働15日目出荷
FGBAS-100-55-M16-ES-55 100 55 M16 2 41 14 3 A55 950 13080 13.75 802 16,100 17,710 CAD カート 実働15日目出荷
FGBAS-100-75-M16-ES-55 100 75 M16 2 41 14 3 A55 515 9640 18.75 1038 19,200 21,120 CAD カート 実働15日目出荷
FGBAS-125-55-M16-ES-55 125 55 M16 2 41 14 3 A55 1400 19260 13.75 1291 41,000 45,100 CAD カート 実働15日目出荷
FGBAS-125-75-M16-ES-55 125 75 M16 2 41 14 3 A55 1035 19440 18.75 1577 50,300 55,330 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
FGBAS-ES
本体 NR(天然ゴム)
ねじ部 SUS304相当
カバーシート SUS304相当

特長

  • 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。
  • 片側めねじ・片側おねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。
  • モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生する機器の取りつけに適しています。
  • ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
  • 耐熱温度:80℃

性能値訂正のご案内

ゴムバンパ(防振ゴム)の性能値に関して、より実際の使用条件に近い設定にした試験装置で
再試験した結果、性能値に変更がありましたので、下記の通り訂正いたします。
なお、本変更による商品自体の変更はございません。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2022/20220518_3/
をご確認ください。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

防振ゴム・ゴムバンパを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

外径を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

防振ゴム・ゴムバンパにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります