• 防振ゴム・ゴムバンパ

ゴムバンパ - ねじつき - 円錐形状(めねじ)

Rubber Bumper with Screw

FGBB-E

形状図

FGBB-Eゴムバンパ - ねじつき - 円錐形状(めねじ) 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
10
20
25
30
35
50
70
75
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10
M12
硬度
すべて
A40
A55
A70

単位 : mm

品番 D H M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf t 硬度 ばね定数
(N/mm) *1
最大荷重
(N) *1
最大たわみ量
(mm) *1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FGBB-10-10-M5-E-40 10 10 M5 0.8 5 1.2 A40 14 46 3 1 350 385 CAD カート 実働15日目出荷
FGBB-10-10-M5-E-55 10 10 M5 0.8 5 1.2 A55 20 59 3 1 350 385 CAD カート 実働15日目出荷
FGBB-10-10-M5-E-70 10 10 M5 0.8 5 1.2 A70 40 113 3 1 350 385 CAD カート 実働15日目出荷
FGBB-20-15-M6-E-40 20 15 M6 1 6 2 A40 30 130 4 7 420 462 CAD カート 実働15日目出荷
FGBB-20-15-M6-E-55 20 15 M6 1 6 2 A55 49 195 4 7 420 462 CAD カート 実働15日目出荷
FGBB-20-15-M6-E-70 20 15 M6 1 6 2 A70 78 320 4 7 420 462 CAD カート 実働15日目出荷
FGBB-20-24-M6-E-40 20 24 M6 1 6 2 A40 14 82 6 9 460 506 CAD カート 実働15日目出荷
FGBB-20-24-M6-E-55 20 24 M6 1 6 2 A55 22 130 6 9 330 363 CAD カート 在庫品
FGBB-20-24-M6-E-70 20 24 M6 1 6 2 A70 55 330 6 9 460 506 CAD カート 実働15日目出荷
FGBB-25-20-M6-E-40 25 20 M6 1 6 2 A40 16 84 5 12 470 517 CAD カート 実働15日目出荷
FGBB-25-20-M6-E-55 25 20 M6 1 6 2 A55 38 190 5 12 470 517 CAD カート 実働15日目出荷
FGBB-25-20-M6-E-70 25 20 M6 1 6 2 A70 96 495 5 12 470 517 CAD カート 実働15日目出荷
FGBB-30-30-M8-E-40 30 30 M8 1.25 8 2 A40 25 190 7.5 27 740 814 CAD カート 実働15日目出荷
FGBB-30-30-M8-E-55 30 30 M8 1.25 8 2 A55 35 260 7.5 27 580 638 CAD カート 在庫品
FGBB-30-30-M8-E-70 30 30 M8 1.25 8 2 A70 84 630 7.5 27 740 814 CAD カート 実働15日目出荷
FGBB-30-36-M8-E-40 30 36 M8 1.25 8 2 A40 20 180 9 26 800 880 CAD カート 実働15日目出荷
FGBB-30-36-M8-E-55 30 36 M8 1.25 8 2 A55 36 320 9 26 630 693 CAD カート 在庫品
FGBB-30-36-M8-E-70 30 36 M8 1.25 8 2 A70 72 650 9 26 800 880 CAD カート 実働15日目出荷
FGBB-35-40-M8-E-40 35 40 M8 1.25 8 2 A40 26 260 10 30 880 968 CAD カート 実働15日目出荷
FGBB-35-40-M8-E-55 35 40 M8 1.25 8 2 A55 30 300 10 30 700 770 CAD カート 在庫品
FGBB-35-40-M8-E-70 35 40 M8 1.25 8 2 A70 63 630 10 30 880 968 CAD カート 実働15日目出荷
FGBB-50-50-M10-E-40 50 50 M10 1.5 10 2 A40 54 675 12.5 98 1,350 1,485 CAD カート 実働15日目出荷
FGBB-50-50-M10-E-55 50 50 M10 1.5 10 2 A55 78 970 12.5 98 1,350 1,485 CAD カート 実働15日目出荷
FGBB-50-50-M10-E-70 50 50 M10 1.5 10 2 A70 90 1120 12.5 98 1,350 1,485 CAD カート 実働15日目出荷
FGBB-50-61-M8-E-40 50 61 M8 1.25 8 2 A40 32 490 15.25 114 2,030 2,233 CAD カート 実働15日目出荷
FGBB-50-61-M8-E-55 50 61 M8 1.25 8 2 A55 39 600 15.25 114 2,030 2,233 CAD カート 在庫品
FGBB-50-61-M8-E-70 50 61 M8 1.25 8 2 A70 100 1520 15.25 114 2,030 2,233 CAD カート 実働15日目出荷
FGBB-50-68-M10-E-40 50 68 M10 1.5 10 2 A40 52 890 17 124 1,800 1,980 CAD カート 実働15日目出荷
FGBB-50-68-M10-E-55 50 68 M10 1.5 10 2 A55 52 890 17 124 1,480 1,628 CAD カート 在庫品
FGBB-50-68-M10-E-70 50 68 M10 1.5 10 2 A70 115 1950 17 124 1,800 1,980 CAD カート 実働15日目出荷
FGBB-70-58-M12-E-40 70 58 M12 1.75 12 3 A40 82 1150 14 196 4,810 5,291 CAD カート 実働15日目出荷
FGBB-70-58-M12-E-55 70 58 M12 1.75 12 3 A55 110 1520 14 196 4,810 5,291 CAD カート 実働15日目出荷
FGBB-70-58-M12-E-70 70 58 M12 1.75 12 3 A70 140 1990 14 196 4,810 5,291 CAD カート 実働15日目出荷
FGBB-75-89-M12-E-40 75 89 M12 1.75 12 3 A40 66 1330 20 345 5,590 6,149 CAD カート 実働15日目出荷
FGBB-75-89-M12-E-55 75 89 M12 1.75 12 3 A55 98 1960 20 345 5,590 6,149 CAD カート 実働15日目出荷
FGBB-75-89-M12-E-70 75 89 M12 1.75 12 3 A70 125 2540 20 345 5,590 6,149 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
FGBB-E
本体 NR(天然ゴム)
ねじ部 スティール
三価クロメート処理
カバーシート スティール
三価クロメート処理

特長

  • 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。
  • 片側めねじタイプ。
  • 衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。
  • 放物線形状のバンパが累進的な弾性力を発生するため、穏やかな衝撃・振動吸収性能が得られます。
  • ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
  • 耐熱温度:80℃
  • 本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
    機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。
商品記号 硬度ショア A±5
FGBB-E-40 40
FGBB-E-55 55
FGBB-E-70 70

性能値訂正のご案内

ゴムバンパ(防振ゴム)の性能値に関して、より実際の使用条件に近い設定にした試験装置で
再試験した結果、性能値に変更がありましたので、下記の通り訂正いたします。
なお、本変更による商品自体の変更はございません。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2022/20220518_3/
をご確認ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

防振ゴム・ゴムバンパを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

外径を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

防振ゴム・ゴムバンパにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります