• 防振ゴム・ゴムバンパ

ゴムバンパ - ねじつき - 円錐形状(おねじ)

Rubber Bumper with Screw

FGBBS-S

形状図

FGBBS-S 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
10
20
25
30
35
50
70
75
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10
M12

単位 : mm

品番 D H M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm t 硬度 ばね定数
(N/mm)*1
最大荷重
(N)*1
最大たわみ量
(mm)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FGBBS-10-10-M5-S-55 10 10 M5 0.8 12 1.2 A55 20 59 3 2 800 880 CAD カート 実働15日目出荷
FGBBS-20-15-M6-S-55 20 15 M6 1 18 2 A55 49 195 4 9 1,040 1,144 CAD カート 実働15日目出荷
FGBBS-20-24-M6-S-55 20 24 M6 1 18 2 A55 22 130 6 11 870 957 CAD カート 在庫品
FGBBS-25-20-M6-S-55 25 20 M6 1 18 2 A55 38 190 5 16 1,140 1,254 CAD カート 実働15日目出荷
FGBBS-30-30-M8-S-55 30 30 M8 1.25 18 2 A55 35 260 7.5 29 1,490 1,639 CAD カート 在庫品
FGBBS-30-36-M8-S-55 30 36 M8 1.25 20 2 A55 36 320 9 32 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
FGBBS-35-40-M8-S-55 35 40 M8 1.25 23 2 A55 30 300 10 45 1,790 1,969 CAD カート 在庫品
FGBBS-50-50-M10-S-55 50 50 M10 1.5 28 2 A55 78 970 12.5 105 3,550 3,905 CAD カート 実働15日目出荷
FGBBS-50-61-M8-S-55 50 61 M8 1.25 28 2 A55 39 600 15.25 114 5,390 5,929 CAD カート 在庫品
FGBBS-50-68-M10-S-55 50 68 M10 1.5 28 2 A55 52 890 17 131 3,900 4,290 CAD カート 在庫品
FGBBS-70-58-M12-S-55 70 58 M12 1.75 37 3 A55 110 1520 14 212 12,900 14,190 CAD カート 実働15日目出荷
FGBBS-75-89-M12-S-55 75 89 M12 1.75 37 3 A55 98 1960 20 374 14,900 16,390 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
FGBBS-S
本体 NR(天然ゴム)
ねじ部 SUS304相当
カバーシート SUS304相当

特長

  • 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。
  • 片側おねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。
  • 衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。
  • 放物線形状のバンパが累進的な弾性力を発生するため、穏やかな衝撃・振動吸収性能が得られます。
  • ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
  • 耐熱温度:80℃

性能値訂正のご案内

ゴムバンパ(防振ゴム)の性能値に関して、より実際の使用条件に近い設定にした試験装置で
再試験した結果、性能値に変更がありましたので、下記の通り訂正いたします。
なお、本変更による商品自体の変更はございません。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2022/20220518_3/
をご確認ください。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

防振ゴム・ゴムバンパを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

外径を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

防振ゴム・ゴムバンパにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります