寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | H | d | d1 | t | 硬度 | ばね定数 (N/mm)*1 |
最大荷重 (N)*1 |
最大たわみ量 (mm)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGBCS-16-8-4-40 | 16 | 8 | 4.3 | 8 | 1 | A40 | 75 | 150 | 2 | 2 | 440 | 484 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBCS-16-8-4-55 | 16 | 8 | 4.3 | 8 | 1 | A55 | 140 | 280 | 2 | 2 | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBCS-16-8-4-70 | 16 | 8 | 4.3 | 8 | 1 | A70 | 223 | 445 | 2 | 2 | 440 | 484 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBCS-20-10-5-40 | 20 | 10 | 5.3 | 9.5 | 1.2 | A40 | 89 | 223 | 2.5 | 4 | 460 | 506 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBCS-20-10-5-55 | 20 | 10 | 5.3 | 9.5 | 1.2 | A55 | 148 | 370 | 2.5 | 4 | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBCS-20-10-5-70 | 20 | 10 | 5.3 | 9.5 | 1.2 | A70 | 240 | 600 | 2.5 | 4 | 460 | 506 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBCS-25-12-6-40 | 25 | 12 | 6.4 | 11 | 1.6 | A40 | 113 | 340 | 3 | 7 | 550 | 605 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBCS-25-12-6-55 | 25 | 12 | 6.4 | 11 | 1.6 | A55 | 210 | 630 | 3 | 7 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBCS-25-12-6-70 | 25 | 12 | 6.4 | 11 | 1.6 | A70 | 317 | 950 | 3 | 7 | 550 | 605 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBCS-35-16-8-40 | 35 | 16 | 8.4 | 14 | 2 | A40 | 175 | 700 | 4 | 20 | 900 | 990 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBCS-35-16-8-55 | 35 | 16 | 8.4 | 14 | 2 | A55 | 345 | 1380 | 4 | 20 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBCS-35-16-8-70 | 35 | 16 | 8.4 | 14 | 2 | A70 | 599 | 2395 | 4 | 20 | 900 | 990 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBCS-42-20-8-40 | 42 | 20 | 8.4 | 17.5 | 2 | A40 | 220 | 1100 | 5 | 35 | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBCS-42-20-8-55 | 42 | 20 | 8.4 | 17.5 | 2 | A55 | 360 | 1800 | 5 | 35 | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBCS-42-20-8-70 | 42 | 20 | 8.4 | 17.5 | 2 | A70 | 668 | 3340 | 5 | 35 | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBCS-42-20-10-40 | 42 | 20 | 10.5 | 17.5 | 2.5 | A40 | 220 | 1100 | 5 | 35 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBCS-42-20-10-55 | 42 | 20 | 10.5 | 17.5 | 2.5 | A55 | 360 | 1800 | 5 | 35 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBCS-42-20-10-70 | 42 | 20 | 10.5 | 17.5 | 2.5 | A70 | 668 | 3340 | 5 | 35 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBCS-56-24-8-40 | 56 | 24 | 8.4 | 19.5 | 2 | A40 | 333 | 2000 | 6 | 77 | 2,190 | 2,409 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBCS-56-24-8-55 | 56 | 24 | 8.4 | 19.5 | 2 | A55 | 577 | 3460 | 6 | 77 | 2,190 | 2,409 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBCS-56-24-8-70 | 56 | 24 | 8.4 | 19.5 | 2 | A70 | 1000 | 6000 | 6 | 77 | 2,190 | 2,409 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBCS-56-24-12-40 | 56 | 24 | 13 | 19.5 | 3 | A40 | 333 | 2000 | 6 | 76 | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBCS-56-24-12-55 | 56 | 24 | 13 | 19.5 | 3 | A55 | 577 | 3460 | 6 | 76 | 1,730 | 1,903 | CAD | カート | 在庫品 |
| FGBCS-56-24-12-70 | 56 | 24 | 13 | 19.5 | 3 | A70 | 1000 | 6000 | 6 | 76 | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FGBCS | |
|---|---|
| 本体 | NR(天然ゴム) |
| 座金 | SUS304相当 |
特長
- 座金を組み込んだゴム製バンパ。市販の六角穴付きボルトで機器・装置への取りつけができます。
- 衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。
- ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
- 耐熱温度:80℃
- 本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。
| 商品記号 | 硬度ショア A±5 |
|---|---|
| FGBCS-40 | 40 |
| FGBCS-55 | 55 |
| FGBCS-70 | 70 |