• 防振ゴム・ゴムバンパ

ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(めねじ) - NBRタイプ

Rubber Bumper with Screw

FGBD-E-NBR

形状図

FGBD-E-NBRゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(めねじ) - NBRタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
19
25
32
38
50
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10

単位 : mm

品番 D H M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf d t 硬度 ばね定数
(N/mm)*1
最大荷重
(N)*1
最大たわみ量
(mm)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FGBD-19-M5-E-55-NBR 19 16 M5 0.8 5 12 2 A55 28 110 4 7 470 517 CAD カート 実働15日目出荷
FGBD-25-M6-E-55-NBR 25 20.5 M6 1 6 16.5 2 A55 82 430 5.25 15 580 638 CAD カート 実働15日目出荷
FGBD-32-M8-E-55-NBR 32 26 M8 1.25 8 21 2 A55 140 910 6.5 27 1,160 1,276 CAD カート 実働15日目出荷
FGBD-38-M8-E-55-NBR 38 32 M8 1.25 8 24.5 2 A55 125 1200 9.5 42 1,410 1,551 CAD カート 実働15日目出荷
FGBD-50-M10-E-55-NBR 50 43 M10 1.5 10 32 2 A55 155 1620 10.5 97 1,970 2,167 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
FGBD-E-NBR
本体 NBRゴム
硬度ショアA55±5
ねじ部 スティール
三価クロメート処理
カバーシート スティール
三価クロメート処理

特長

  • 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。
  • 片側めねじタイプ。ねじ部はスティール製。
  • ゴムはNBRを使用。
  • 衝撃吸収・振動吸収の用途に適しています。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

防振ゴム・ゴムバンパを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

外径を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

防振ゴム・ゴムバンパにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります