寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | H | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | d | t | 硬度 | ばね定数 (N/mm)*1 |
最大荷重 (N)*1 |
最大たわみ量 (mm)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGBDS-19-M5-E-55-NBR | 19 | 16 | M5 | 0.8 | 5 | 12 | 2 | A55 | 28 | 110 | 4 | 7 | 1,230 | 1,353 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBDS-25-M6-E-55-NBR | 25 | 20.5 | M6 | 1 | 6 | 16.5 | 2 | A55 | 82 | 430 | 5.25 | 15 | 1,480 | 1,628 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBDS-32-M8-E-55-NBR | 32 | 26 | M8 | 1.25 | 8 | 21 | 2 | A55 | 140 | 910 | 6.5 | 27 | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBDS-38-M8-E-55-NBR | 38 | 32 | M8 | 1.25 | 8 | 24.5 | 2 | A55 | 125 | 1200 | 9.5 | 42 | 3,700 | 4,070 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBDS-50-M10-E-55-NBR | 50 | 43 | M10 | 1.5 | 8 | 32 | 2 | A55 | 155 | 1620 | 10.5 | 97 | 5,150 | 5,665 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FGBDS-E-NBR | |
|---|---|
| 本体 | NBRゴム 硬度ショアA55±5 |
| ねじ部 | SUS304 |
| カバーシート | SUS304 |
特長
- 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。
- 片側めねじタイプ。ねじ部はステンレス製。
- ゴムはNBRを使用。
- 衝撃吸収・振動吸収の用途に適しています。