• 防振ゴム・ゴムバンパ

ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(めねじ) - シリコーンタイプ

Rubber Bumper with Screw

FGBDS-E-SI

形状図

FGBDS-E-SIゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(めねじ) - シリコーンタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
19
25
32
38
50
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10
本体
カラー
すべて
SG
BL

単位 : mm

品番 D H M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf d t 硬度 ばね定数
(N/mm)*1
最大荷重
(N)*1
最大たわみ量
(mm)*1
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FGBDS-19-M5-E-55-SI 19 16 M5 0.8 5 12 2 A55 63 250 4 7 SG 2,520 2,772 CAD カート 在庫品
FGBDS-19-M5-E-55-SI-BL 19 16 M5 0.8 5 12 2 A55 63 250 4 7 BL 2,670 2,937 CAD カート 実働15日目出荷
FGBDS-25-M6-E-55-SI 25 20.5 M6 1 6 16.5 2 A55 90 460 5.1 15 SG 2,750 3,025 CAD カート 在庫品
FGBDS-25-M6-E-55-SI-BL 25 20.5 M6 1 6 16.5 2 A55 90 460 5.1 15 BL 2,920 3,212 CAD カート 実働15日目出荷
FGBDS-32-M8-E-55-SI 32 26 M8 1.25 8 21 2 A55 117 760 6.5 23 SG 3,140 3,454 CAD カート 在庫品
FGBDS-32-M8-E-55-SI-BL 32 26 M8 1.25 8 21 2 A55 117 760 6.5 23 BL 3,320 3,652 CAD カート 実働15日目出荷
FGBDS-38-M8-E-55-SI 38 32 M8 1.25 8 24.5 2 A55 113 900 8 38 SG 5,990 6,589 CAD カート 在庫品
FGBDS-38-M8-E-55-SI-BL 38 32 M8 1.25 8 24.5 2 A55 113 900 8 38 BL 6,360 6,996 CAD カート 実働15日目出荷
FGBDS-50-M10-E-55-SI 50 43 M10 1.5 8 32 2 A55 148 1580 10.7 96 SG 8,190 9,009 CAD カート 在庫品
FGBDS-50-M10-E-55-SI-BL 50 43 M10 1.5 8 32 2 A55 148 1580 10.7 96 BL 8,730 9,603 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
FGBDS-E-SI
本体 シリコーンゴム
硬度ショアA55±5
ねじ部 SUS304
カバーシート SUS304

特長

  • 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。
  • 片側めねじタイプ。ねじ部はステンレス製。
  • 米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠したシリコーンゴムを使用。食品機械・医薬品機械などの衝撃吸収・振動吸収の用途に適しています。
  • 耐熱性・耐老化性にすぐれています。
  • 耐熱温度:200℃
  • カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。
    末尾記号なし----グレー
    末尾記号BL----青

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

防振ゴム・ゴムバンパを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

外径を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

防振ゴム・ゴムバンパにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります