• 防振ゴム・ゴムバンパ

ゴムバンパ - ねじつき - くびれ形状(両側めねじ)

Rubber Bumper with Screw

FGBE-EE

形状図

FGBE-EEゴムバンパ - ねじつき - くびれ形状(両側めねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
15
20
25
30
40
50
75
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M6
M8
M10
M12
硬度
すべて
A40
A55
A70

単位 : mm

品番 D H d M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf 硬度 ばね定数
(N/mm)*1
最大荷重
(N)*1
最大たわみ量
(mm)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FGBE-15-15-12-M4-EE-40 15 15 12 M4 0.7 4 A40 41 155 3.75 6 470 517 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-15-15-12-M4-EE-55 15 15 12 M4 0.7 4 A55 44 166 3.75 6 470 517 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-15-15-12-M4-EE-70 15 15 12 M4 0.7 4 A70 59 223 3.75 6 470 517 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-20-15-14-M6-EE-40 20 15 14 M6 1 6 A40 70 263 3.75 10 530 583 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-20-15-14-M6-EE-55 20 15 14 M6 1 6 A55 77 289 3.75 10 530 583 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-20-15-14-M6-EE-70 20 15 14 M6 1 6 A70 100 374 3.75 10 530 583 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-20-20-16-M6-EE-40 20 20 16 M6 1 6 A40 50 248 5 17 540 594 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-20-20-16-M6-EE-55 20 20 16 M6 1 6 A55 52 261 5 17 540 594 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-20-20-16-M6-EE-70 20 20 16 M6 1 6 A70 63 316 5 17 540 594 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-25-20-20-M6-EE-40 25 20 20 M6 1 6 A40 141 705 5 21 610 671 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-25-20-20-M6-EE-55 25 20 20 M6 1 6 A55 153 767 5 21 610 671 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-25-20-20-M6-EE-70 25 20 20 M6 1 6 A70 247 1235 5 21 610 671 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-30-20-22-M8-EE-40 30 20 22 M8 1.25 8 A40 153 767 5 32 770 847 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-30-20-22-M8-EE-55 30 20 22 M8 1.25 8 A55 202 1010 5 32 770 847 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-30-20-22-M8-EE-70 30 20 22 M8 1.25 8 A70 298 1488 5 32 770 847 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-40-25-30-M8-EE-40 40 25 30 M8 1.25 8 A40 403 2520 6.25 59 880 968 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-40-25-30-M8-EE-55 40 25 30 M8 1.25 8 A55 462 2890 6.25 59 880 968 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-40-25-30-M8-EE-70 40 25 30 M8 1.25 8 A70 532 3326 6.25 59 880 968 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-40-30-33-M8-EE-40 40 30 33 M8 1.25 8 A40 180 1350 7.5 64 970 1,067 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-40-30-33-M8-EE-55 40 30 33 M8 1.25 8 A55 236 1768 7.5 64 970 1,067 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-40-30-33-M8-EE-70 40 30 33 M8 1.25 8 A70 342 2564 7.5 64 970 1,067 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-50-30-42-M10-EE-40 50 30 42 M10 1.5 10 A40 443 3326 7.5 112 1,850 2,035 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-50-30-42-M10-EE-55 50 30 42 M10 1.5 10 A55 200 1499 7.5 112 1,850 2,035 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-50-30-42-M10-EE-70 50 30 42 M10 1.5 10 A70 278 2085 7.5 112 1,850 2,035 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-75-40-60-M12-EE-40 75 40 60 M12 1.75 12 A40 261 2611 10 326 4,990 5,489 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-75-40-60-M12-EE-55 75 40 60 M12 1.75 12 A55 330 3298 10 326 4,990 5,489 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-75-40-60-M12-EE-70 75 40 60 M12 1.75 12 A70 494 4942 10 326 4,990 5,489 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
FGBE-EE
本体 NR(天然ゴム)
ねじ部 スティール
三価クロメート処理
カバーシート スティール
三価クロメート処理

特長

  • 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。
  • 両側めねじタイプ。ねじ部はスティール製。
  • ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
  • モータ・コンプレッサ・ポンプなど、振動を発生する機器の取りつけに適しています。
  • 荷重がかかった際、ゴムが直径を超えて膨らむことがないため、取りつけ部の省スペース化が可能です。
  • 本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
商品記号 硬度ショア A±5
FGBE-EE-40 40
FGBE-EE-55 55
FGBE-EE-70 70

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

防振ゴム・ゴムバンパを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

外径を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

防振ゴム・ゴムバンパにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります