• 防振ゴム・ゴムバンパ

ゴムバンパ - ねじつき - くびれ形状(片側めねじ・片側おねじ)

Rubber Bumper with Screw

FGBE-ES

形状図

FGBE-ESゴムバンパ - ねじつき - くびれ形状(片側めねじ・片側おねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
10
15
20
25
30
40
50
75
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M6
M8
M10
M12
硬度
すべて
A40
A55
A70

単位 : mm

品番 D H d M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm Lf 硬度 ばね定数*1
(N/mm)
最大荷重*1
(N)
最大たわみ量*1
(mm)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FGBE-10-10-8-M4-ES-40 10 10 8 M4 0.7 10 4 A40 19 47 2.5 3 440 484 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-10-10-8-M4-ES-55 10 10 8 M4 0.7 10 4 A55 35 88 2.5 3 440 484 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-10-10-8-M4-ES-70 10 10 8 M4 0.7 10 4 A70 50 124 2.5 3 440 484 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-15-15-12-M4-ES-40 15 15 12 M4 0.7 10 4 A40 35 132 3.75 6 470 517 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-15-15-12-M4-ES-55 15 15 12 M4 0.7 10 4 A55 38 142 3.75 6 470 517 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-15-15-12-M4-ES-70 15 15 12 M4 0.7 10 4 A70 51 191 3.75 6 470 517 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-20-15-14-M6-ES-40 20 15 14 M6 1 18 6 A40 74 278 3.75 14 530 583 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-20-15-14-M6-ES-55 20 15 14 M6 1 18 6 A55 96 360 3.75 14 530 583 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-20-15-14-M6-ES-70 20 15 14 M6 1 18 6 A70 114 429 3.75 14 530 583 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-20-20-16-M6-ES-40 20 20 16 M6 1 18 6 A40 50 252 5 17 540 594 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-20-20-16-M6-ES-55 20 20 16 M6 1 18 6 A55 61 305 5 17 540 594 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-20-20-16-M6-ES-70 20 20 16 M6 1 18 6 A70 79 396 5 17 540 594 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-25-20-20-M6-ES-40 25 20 20 M6 1 18 6 A40 139 695 5 24 620 682 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-25-20-20-M6-ES-55 25 20 20 M6 1 18 6 A55 224 1119 5 24 620 682 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-25-20-20-M6-ES-70 25 20 20 M6 1 18 6 A70 343 1713 5 24 620 682 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-30-20-22-M8-ES-40 30 20 22 M8 1.25 20 8 A40 131 655 5 36 820 902 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-30-20-22-M8-ES-55 30 20 22 M8 1.25 20 8 A55 173 863 5 36 820 902 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-30-20-22-M8-ES-70 30 20 22 M8 1.25 20 8 A70 254 1272 5 36 820 902 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-40-25-30-M8-ES-40 40 25 30 M8 1.25 23 8 A40 383 2392 6.25 67 930 1,023 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-40-25-30-M8-ES-55 40 25 30 M8 1.25 23 8 A55 510 3188 6.25 67 930 1,023 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-40-25-30-M8-ES-70 40 25 30 M8 1.25 23 8 A70 709 4432 6.25 67 930 1,023 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-40-30-33-M8-ES-40 40 30 33 M8 1.25 23 8 A40 115 861 7.5 71 1,020 1,122 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-40-30-33-M8-ES-55 40 30 33 M8 1.25 23 8 A55 157 1178 7.5 71 1,020 1,122 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-40-30-33-M8-ES-70 40 30 33 M8 1.25 23 8 A70 292 2191 7.5 71 1,020 1,122 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-50-30-42-M10-ES-40 50 30 42 M10 1.5 28 10 A40 189 1420 7.5 112 1,950 2,145 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-50-30-42-M10-ES-55 50 30 42 M10 1.5 28 10 A55 263 1975 7.5 112 1,950 2,145 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-50-30-42-M10-ES-70 50 30 42 M10 1.5 28 10 A70 393 2945 7.5 112 1,950 2,145 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-75-40-60-M12-ES-40 75 40 60 M12 1.75 37 12 A40 261 2605 10 335 5,230 5,753 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-75-40-60-M12-ES-55 75 40 60 M12 1.75 37 12 A55 392 3922 10 335 5,230 5,753 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-75-40-60-M12-ES-70 75 40 60 M12 1.75 37 12 A70 701 7005 10 335 5,230 5,753 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
FGBE-ES
本体 NR(天然ゴム)
ねじ部 スティール
三価クロメート処理
カバーシート スティール
三価クロメート処理

特長

  • 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。
  • 片側めねじ・片側おねじタイプ。ねじ部はスティール製。
  • ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
  • モータ・コンプレッサ・ポンプなど、振動を発生する機器の取りつけに適しています。
  • 荷重がかかった際、ゴムが直径を超えて膨らむことがないため、取りつけ部の省スペース化が可能です。
  • 本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
商品記号 硬度ショア A±5
FGBE-ES-40 40
FGBE-ES-55 55
FGBE-ES-70 70

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

防振ゴム・ゴムバンパを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

外径を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

防振ゴム・ゴムバンパにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります