• 防振ゴム・ゴムバンパ

ゴムバンパ - ねじつき - くびれ形状(両側おねじ)

Rubber Bumper with Screw

FGBE-SS

形状図

FGBE-SSゴムバンパ - ねじつき - くびれ形状(両側おねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
10
15
20
25
30
40
50
75
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M6
M8
M10
M12
硬度
すべて
A40
A55
A70

単位 : mm

品番 D H d M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm 硬度 ばね定数
(N/mm)*1
最大荷重
(N)*1
最大たわみ量
(mm)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FGBE-10-10-8-M4-SS-40 10 10 8 M4 0.7 10 A40 15 37 2.5 3 390 429 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-10-10-8-M4-SS-55 10 10 8 M4 0.7 10 A55 28 69 2.5 3 390 429 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-10-10-8-M4-SS-70 10 10 8 M4 0.7 10 A70 39 98 2.5 3 390 429 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-15-15-12-M4-SS-40 15 15 12 M4 0.7 10 A40 32 121 3.75 7 410 451 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-15-15-12-M4-SS-55 15 15 12 M4 0.7 10 A55 43 163 3.75 7 410 451 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-15-15-12-M4-SS-70 15 15 12 M4 0.7 10 A70 59 221 3.75 7 410 451 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-20-15-14-M6-SS-40 20 15 14 M6 1 18 A40 56 211 3.75 18 490 539 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-20-15-14-M6-SS-55 20 15 14 M6 1 18 A55 73 273 3.75 18 490 539 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-20-15-14-M6-SS-70 20 15 14 M6 1 18 A70 87 325 3.75 18 490 539 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-20-20-16-M6-SS-40 20 20 16 M6 1 18 A40 38 191 5 18 490 539 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-20-20-16-M6-SS-55 20 20 16 M6 1 18 A55 46 231 5 18 490 539 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-20-20-16-M6-SS-70 20 20 16 M6 1 18 A70 60 300 5 18 490 539 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-25-20-20-M6-SS-40 25 20 20 M6 1 18 A40 112 560 5 28 550 605 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-25-20-20-M6-SS-55 25 20 20 M6 1 18 A55 180 902 5 28 550 605 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-25-20-20-M6-SS-70 25 20 20 M6 1 18 A70 276 1380 5 28 550 605 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-30-20-22-M8-SS-40 30 20 22 M8 1.25 20 A40 148 738 5 45 770 847 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-30-20-22-M8-SS-55 30 20 22 M8 1.25 20 A55 217 1087 5 45 770 847 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-30-20-22-M8-SS-70 30 20 22 M8 1.25 20 A70 401 2005 5 45 770 847 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-40-25-30-M8-SS-40 40 25 30 M8 1.25 23 A40 292 1823 6.25 73 870 957 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-40-25-30-M8-SS-55 40 25 30 M8 1.25 23 A55 389 2430 6.25 73 870 957 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-40-25-30-M8-SS-70 40 25 30 M8 1.25 23 A70 540 3378 6.25 73 870 957 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-40-30-33-M8-SS-40 40 30 33 M8 1.25 23 A40 134 1007 7.5 79 960 1,056 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-40-30-33-M8-SS-55 40 30 33 M8 1.25 23 A55 250 1873 7.5 79 960 1,056 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-40-30-33-M8-SS-70 40 30 33 M8 1.25 23 A70 323 2423 7.5 79 960 1,056 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-50-30-42-M10-SS-40 50 30 42 M10 1.5 28 A40 146 1095 7.5 135 1,890 2,079 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-50-30-42-M10-SS-55 50 30 42 M10 1.5 28 A55 203 1523 7.5 135 1,890 2,079 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-50-30-42-M10-SS-70 50 30 42 M10 1.5 28 A70 303 2271 7.5 135 1,890 2,079 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-75-40-60-M12-SS-40 75 40 60 M12 1.75 37 A40 241 2409 10 360 4,970 5,467 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-75-40-60-M12-SS-55 75 40 60 M12 1.75 37 A55 361 3610 10 360 4,970 5,467 CAD カート 実働15日目出荷
FGBE-75-40-60-M12-SS-70 75 40 60 M12 1.75 37 A70 699 6988 10 360 4,970 5,467 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
FGBE-SS
本体 NR(天然ゴム)
ねじ部 スティール
三価クロメート処理
カバーシート スティール
三価クロメート処理

特長

  • 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。
  • 両側おねじタイプ。ねじ部はスティール製。
  • ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
  • モータ・コンプレッサ・ポンプなど、振動を発生する機器の取りつけに適しています。
  • 荷重がかかった際、ゴムが直径を超えて膨らむことがないため、取りつけ部の省スペース化が可能です。
  • 本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
商品記号 硬度ショア A±5
FGBE-SS-40 40
FGBE-SS-55 55
FGBE-SS-70 70

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

防振ゴム・ゴムバンパを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

外径を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

防振ゴム・ゴムバンパにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります