• 防振ゴム・ゴムバンパ

ゴムバンパ - ねじつき - くびれ形状(両側めねじ)

Rubber Bumper with Screw

FGBES-EE

形状図

FGBES-EEゴムバンパ - ねじつき - くびれ形状(両側めねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
15
20
25
30
40
50
75
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M6
M8
M10
M12

単位 : mm

品番 D H d M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf 硬度 ばね定数
(N/mm)*1
最大荷重
(N)*1
最大たわみ量
(mm)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FGBES-15-15-12-M4-EE-55 15 15 12 M4 0.7 4 A55 44 166 3.75 6 1,320 1,452 CAD カート 実働15日目出荷
FGBES-20-15-14-M6-EE-55 20 15 14 M6 1 6 A55 77 289 3.75 10 1,520 1,672 CAD カート 実働15日目出荷
FGBES-20-20-16-M6-EE-55 20 20 16 M6 1 6 A55 52 261 5 17 1,520 1,672 CAD カート 実働15日目出荷
FGBES-25-20-20-M6-EE-55 25 20 20 M6 1 6 A55 153 767 5 21 1,720 1,892 CAD カート 実働15日目出荷
FGBES-30-20-22-M8-EE-55 30 20 22 M8 1.25 8 A55 202 1010 5 32 2,190 2,409 CAD カート 実働15日目出荷
FGBES-40-25-30-M8-EE-55 40 25 30 M8 1.25 8 A55 462 2890 6.25 59 2,470 2,717 CAD カート 実働15日目出荷
FGBES-40-30-33-M8-EE-55 40 30 33 M8 1.25 8 A55 236 1768 7.5 64 2,700 2,970 CAD カート 実働15日目出荷
FGBES-50-30-42-M10-EE-55 50 30 42 M10 1.5 8 A55 200 1499 7.5 112 5,260 5,786 CAD カート 実働15日目出荷
FGBES-75-40-60-M12-EE-55 75 40 60 M12 1.75 11 A55 330 3298 10 326 14,100 15,510 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
FGBES-EE
本体 NR(天然ゴム)
硬度ショアA55±5
ねじ部 SUS304
カバーシート SUS304

特長

  • 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。
  • 両側めねじタイプ。ねじ部はステンレス製。
  • ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
  • モータ・コンプレッサ・ポンプなど、振動を発生する機器の取りつけに適しています。
  • 荷重がかかった際、ゴムが直径を超えて膨らむことがないため、取りつけ部の省スペース化が可能です。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

防振ゴム・ゴムバンパを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

外径を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

防振ゴム・ゴムバンパにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります