• 防振ゴム・ゴムバンパ

ゴムバンパ - ねじつき - くびれ形状(両側おねじ)

Rubber Bumper with Screw

FGBES-SS

形状図

FGBES-SSゴムバンパ - ねじつき - くびれ形状(両側おねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
10
15
20
25
30
40
50
75
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M6
M8
M10
M12

単位 : mm

品番 D H d M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm 硬度 ばね定数
(N/mm)*1
最大荷重
(N)*1
最大たわみ量
(mm)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FGBES-10-10-8-M4-SS-55 10 10 8 M4 0.7 10 A55 28 69 2.5 3 1,090 1,199 CAD カート 実働15日目出荷
FGBES-15-15-12-M4-SS-55 15 15 12 M4 0.7 10 A55 43 163 3.75 7 1,180 1,298 CAD カート 実働15日目出荷
FGBES-20-15-14-M6-SS-55 20 15 14 M6 1 18 A55 73 273 3.75 18 1,370 1,507 CAD カート 実働15日目出荷
FGBES-20-20-16-M6-SS-55 20 20 16 M6 1 18 A55 46 231 5 18 1,370 1,507 CAD カート 実働15日目出荷
FGBES-25-20-20-M6-SS-55 25 20 20 M6 1 18 A55 180 902 5 28 1,580 1,738 CAD カート 実働15日目出荷
FGBES-30-20-22-M8-SS-55 30 20 22 M8 1.25 20 A55 217 1087 5 45 2,190 2,409 CAD カート 実働15日目出荷
FGBES-40-25-30-M8-SS-55 40 25 30 M8 1.25 23 A55 389 2430 6.25 73 2,470 2,717 CAD カート 実働15日目出荷
FGBES-40-30-33-M8-SS-55 40 30 33 M8 1.25 23 A55 250 1873 7.5 79 2,690 2,959 CAD カート 実働15日目出荷
FGBES-50-30-42-M10-SS-55 50 30 42 M10 1.5 28 A55 203 1523 7.5 135 5,300 5,830 CAD カート 実働15日目出荷
FGBES-75-40-60-M12-SS-55 75 40 60 M12 1.75 37 A55 361 3610 10 360 14,100 15,510 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
FGBES-SS
本体 NR(天然ゴム)
硬度ショアA55±5
ねじ部 SUS304
カバーシート SUS304

特長

  • 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。
  • 両側おねじタイプ。ねじ部はステンレス製。
  • ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
  • モータ・コンプレッサ・ポンプなど、振動を発生する機器の取りつけに適しています。
  • 荷重がかかった際、ゴムが直径を超えて膨らむことがないため、取りつけ部の省スペース化が可能です。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

防振ゴム・ゴムバンパを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

外径を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

防振ゴム・ゴムバンパにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります