• セットカラー

セットカラー - ベアリング固定用 - セットスクリュータイプ

Set Collar for use with Ball Bearing Setscrew Type

NSC-CB

形状図

NSC-CBセットカラー - ベアリング固定用 - セットスクリュータイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 d B B1 D1 M*1
(並目)
適用
ベアリング
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
NSC-3-7-CB 3 7.5 5 7 5 M3 693ZZ・623ZZ 1 460 506 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-4-7-CB 4 7.5 5 8 6 M3 694ZZ・624ZZ 2 460 506 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-5-7-CB 5 7.5 5 11 7.2 M3 695ZZ・605ZZ・625ZZ 4 580 638 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-6-7-CB1 6 7.5 5 13 8.4 M3 606ZZ 4 630 693 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-6-7-CB2 6 7.5 5 13 9.2 M3 626ZZ 5 630 693 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-6-7-CB3 6 7.5 5 13 8 M3 696ZZ 6 630 693 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-8-9-CB1 8 9.5 7 18 11.7 M4 608ZZ 12 680 748 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-8-9-CB2 8 9.5 7 18 11.4 M4 628ZZ 11 680 748 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-8-9-CB3 8 9.5 7 18 10.4 M4 698ZZ 11 680 748 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-10-11-CB1 10 11 8 20 14.2 M5 6000ZZ 16 750 825 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-10-11-CB2 10 11 8 20 16.7 M5 6200ZZ 18 750 825 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-10-11-CB3 10 11 8 20 13.2 M5 6900ZZ 15 750 825 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-12-11-CB1 12 11 8 22 17.2 M5 6001ZZ 19 900 990 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-12-11-CB2 12 11 8 22 17.7 M5 6201ZZ 19 900 990 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-12-11-CB3 12 11 8 22 15.2 M5 6901ZZ 17 900 990 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-15-11-CB1 15 11 8 25 20.2 M5 6002ZZ 22 960 1,056 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-15-11-CB2 15 11 8 25 21.2 M5 6202ZZ 23 960 1,056 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-15-11-CB3 15 11 8 25 18.7 M5 6902ZZ 21 960 1,056 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-17-13-CB1 17 13 10 28 22.2 M6 6003ZZ 33 1,130 1,243 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-17-13-CB2 17 13 10 28 24.2 M6 6203ZZ 35 1,130 1,243 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-17-13-CB3 17 13 10 28 20.2 M6 6903ZZ 31 1,130 1,243 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-20-13-CB1 20 13 10 35 25.2 M6 6004ZZ 52 1,190 1,309 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-20-13-CB2 20 13 10 35 27.2 M6 6204ZZ 54 1,190 1,309 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-20-13-CB3 20 13 10 35 24.7 M6 6904ZZ 52 1,190 1,309 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-25-13-CB1 25 13.5 10 38 31.2 M6 6005ZZ 55 1,310 1,441 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-25-13-CB2 25 13.5 10 38 33.2 M6 6205ZZ 58 1,310 1,441 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-25-13-CB3 25 13.5 10 38 30.2 M6 6905ZZ 54 1,310 1,441 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-30-15-CB1 30 15.5 12 45 38.2 M8 6006ZZ 90 1,500 1,650 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-30-15-CB2 30 15.5 12 45 40.2 M8 6206ZZ 94 1,500 1,650 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-30-15-CB3 30 15.5 12 45 35.2 M8 6906ZZ 86 1,500 1,650 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-35-16-CB1 35 16.5 12 50 43.2 M8 6007ZZ 106 1,920 2,112 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-35-16-CB2 35 16.5 12 50 46.2 M8 6207ZZ 114 1,920 2,112 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-35-16-CB3 35 16.5 12 50 41.2 M8 6907ZZ 101 1,920 2,112 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-40-18-CB1 40 18.5 14 60 48.2 M10 6008ZZ 183 2,630 2,893 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-40-18-CB2 40 18.5 14 60 52.2 M10 6208ZZ 195 2,630 2,893 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-40-18-CB3 40 18.5 14 60 46.2 M10 6908ZZ 179 2,630 2,893 CAD カート 実働1日目出荷

*1: 六角穴付き止めねじが付属しています。
*1: 軸穴径がφ5以下の場合は1ヶ所です。
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
正しい使い方 ここがポイント!

動画はNSC-CP2NSC-CP2)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


材質・仕上げ

NSC-CB NSC-MB
本体 S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)
S45C
無電解
ニッケルメッキ
六角穴付き
止めねじ
SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUSXM7

特長

  • ベアリング固定用のセットカラー。
  • 本体の凸部で、ベアリングの内輪のみを押さえて固定できます。
  • シャフトにスナップリングなどの固定が困難な場合のベアリングの固定に最適です。
  • シャフトへの締結はセットスクリューで行います。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

セットカラーを他の条件で探す

固定穴の有無を選ぶ

適用軸径を選ぶ

セットカラーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります