φ45 セットカラー
セットカラーとは
セットカラーとは、シャフトへの物の取りつけ・固定・ストッパなどを補助する機械要素部品です。
スタンダードのセットスクリュータイプ、取りつけ・取りはずしが容易なクランピングタイプ、
軸穴部を分割できるスプリットタイプ、ベアリングの内輪のみを固定するベアリング固定用のセットカラーがあります。
絞り込み検索「選定ナビ」で用途にあった商品を選ぶことができます。特性や材質などを選択することで、条件に合った商品を選定することができます。
正しい使い方のポイントはこちらから!
選定条件
- 適用軸径を選ぶφ45
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - クランピングタイプ | セットカラー - クランピングタイプ | セットカラー - クランピングタイプ | セットカラー - クランピングタイプ | セットカラー - クランピングタイプ | セットカラー - クランピングタイプ | セットカラー - セットスクリュータイプ | セットカラー - セットスクリュータイプ |
| 品番 | NSC-45-22-S | NSCS-45-12-M | NSCS-45-18-M | NSCS-45-12-S | NSCS-45-18-S | NSCS-45-12-C | NSCS-45-18-C | NSC-45-22-C | NSC-45-22-M |
| 特長 | オールステンレス セットスクリュータイプ |
クランピングタイプ | クランピングタイプ | オールステンレス クランピングタイプ |
オールステンレス クランピングタイプ |
クランピングタイプ | クランピングタイプ | セットスクリュータイプ | セットスクリュータイプ |
| 価格(税別) | 4,060円 | 3,590円 | 3,590円 | 5,930円 | 5,930円 | 2,660円 | 2,660円 | 1,820円 | 2,280円 |
| 材質 | ステンレス | スティール(無電解ニッケルメッキ) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | ステンレス | ステンレス | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(無電解ニッケルメッキ) |
| 適用軸径 | φ45 | φ45 | φ45 | φ45 | φ45 | φ45 | φ45 | φ45 | φ45 |
| 適用ベアリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | NSC-45-22-S | NSCS-45-12-M | NSCS-45-18-M | NSCS-45-12-S | NSCS-45-18-S | NSCS-45-12-C | NSCS-45-18-C | NSC-45-22-C | NSC-45-22-M |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | セットカラー - スプリットタイプ | セットカラー - スプリットタイプ | セットカラー - スプリットタイプ | セットカラー - スプリットタイプ | セットカラー - スプリットタイプ | セットカラー - スプリットタイプ | |||
| 品番 | NSCSS-45-12-C | NSCSS-45-18-C | NSCSS-45-12-M | NSCSS-45-18-M | NSCSS-45-12-S | NSCSS-45-18-S | |||
| 特長 | スプリットタイプ | スプリットタイプ | スプリットタイプ | スプリットタイプ | オールステンレス スプリットタイプ |
オールステンレス スプリットタイプ |
|||
| 価格(税別) | 3,700円 | 3,700円 | 4,350円 | 4,350円 | 6,980円 | 6,980円 | |||
| 材質 | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(四三酸化鉄皮膜) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | スティール(無電解ニッケルメッキ) | ステンレス | ステンレス | |||
| 適用軸径 | φ45 | φ45 | φ45 | φ45 | φ45 | φ45 | |||
| 適用ベアリング | - | - | - | - | - | - | |||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||
| 品番 | NSCSS-45-12-C | NSCSS-45-18-C | NSCSS-45-12-M | NSCSS-45-18-M | NSCSS-45-12-S | NSCSS-45-18-S |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)