• セットカラー

セットカラー - ベアリング固定用 - クランピングタイプ

Set Collar for use with Ball Bearing Clamping Type

NSCS-CB

形状図

NSCS-CBセットカラー - ベアリング固定用 - クランピングタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 d B B1 D D1 F M*1
(並目)
適用ベアリング 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
NSCS-3-8-CB 3 8.5 7.5 15 5 4.5 M3 693ZZ・623ZZ 9 1,240 1,364 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-4-8-CB 4 8.5 7.5 15 6 4.5 M3 694ZZ・624ZZ 9 1,240 1,364 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-5-8-CB 5 8.5 7.5 20 7.2 6 M3 695ZZ・605ZZ・625ZZ 15 1,240 1,364 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-6-8-CB1 6 8.5 7.5 20 9.4 6.5 M3 606ZZ 15 1,310 1,441 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-6-8-CB2 6 8.5 7.5 20 9.7 6.5 M3 626ZZ 15 1,310 1,441 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-6-8-CB3 6 8.5 7.5 20 9.1 6.5 M3 696ZZ 15 1,310 1,441 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-8-8-CB1 8 8.5 7.5 20 11.7 7 M3 608ZZ 14 1,410 1,551 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-8-8-CB2 8 8.5 7.5 20 13.2 7 M3 628ZZ 15 1,410 1,551 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-8-8-CB3 8 8.5 7.5 20 11.2 7 M3 698ZZ 15 1,410 1,551 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-10-11-CB1 10 11 9 30 14.7 9 M4 6000ZZ 41 1,480 1,628 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-10-11-CB2 10 11 9 30 17.2 9 M4 6200ZZ 42 1,480 1,628 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-10-11-CB3 10 11 9 30 14.2 9 M4 6900ZZ 42 1,480 1,628 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-12-11-CB1 12 11 9 30 17.2 10 M4 6001ZZ 39 1,580 1,738 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-12-11-CB2 12 11 9 30 18.7 10 M4 6201ZZ 41 1,580 1,738 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-12-11-CB3 12 11 9 30 16.2 10 M4 6901ZZ 41 1,580 1,738 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-15-12-CB1 15 12 11 35 20.2 12 M5 6002ZZ 58 1,730 1,903 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-15-12-CB2 15 12 11 35 21.7 12 M5 6202ZZ 59 1,730 1,903 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-15-12-CB3 15 12 11 35 19.2 12 M5 6902ZZ 58 1,730 1,903 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-17-12-CB1 17 12 11 35 22.2 13 M5 6003ZZ 56 1,730 1,903 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-17-12-CB2 17 12 11 35 24.2 13 M5 6203ZZ 56 1,730 1,903 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-17-12-CB3 17 12 11 35 21.2 13 M5 6903ZZ 55 1,730 1,903 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-20-12-CB1 20 12 11 40 27.2 14 M5 6004ZZ 72 1,920 2,112 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-20-12-CB2 20 12 11 40 29.2 14 M5 6204ZZ 73 1,920 2,112 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-20-12-CB3 20 12 11 40 25.2 14 M5 6904ZZ 70 1,920 2,112 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-25-15-CB1 25 15 13 45 31.7 17 M5 6005ZZ 111 2,020 2,222 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-25-15-CB2 25 15 13 45 33.2 17 M5 6205ZZ 110 2,020 2,222 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-25-15-CB3 25 15 13 45 30.2 17 M5 6905ZZ 109 2,020 2,222 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-30-15-CB1 30 15 13 55 38.2 20 M6 6006ZZ 167 2,530 2,783 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-30-15-CB2 30 15 13 55 40.2 20 M6 6206ZZ 167 2,530 2,783 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-30-15-CB3 30 15 13 55 35.2 20 M6 6906ZZ 165 2,530 2,783 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-35-15-CB1 35 15 13 60 43.2 23 M6 6007ZZ 187 2,630 2,893 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-35-15-CB2 35 15 13 60 46.2 23 M6 6207ZZ 191 2,630 2,893 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-35-15-CB3 35 15 13 60 41.2 23 M6 6907ZZ 184 2,630 2,893 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-40-17-CB1 40 17 15 70 48.2 26 M8 6008ZZ 293 3,340 3,674 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-40-17-CB2 40 17 15 70 52.2 26 M8 6208ZZ 298 3,340 3,674 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-40-17-CB3 40 17 15 70 46.2 26 M8 6908ZZ 300 3,340 3,674 CAD カート 実働1日目出荷

*1: 六角穴付きボルトが付属しています。
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
正しい使い方 ここがポイント!

動画はNSCS-CP2NSCS-CP2)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


材質・仕上げ

NSCS-CB
本体 S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付きボルト SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • ベアリング固定用のセットカラー。
  • 本体の凸部で、ベアリングの内輪のみを押さえて固定できます。
  • シャフトにスナップリングなどの固定が困難な場合のベアリングの固定に最適です。
  • クランピングタイプ。取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

セットカラーを他の条件で探す

固定穴の有無を選ぶ

適用軸径を選ぶ

セットカラーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります