装飾 反射防止
特殊な表面処理により分光反射率が極めて低く、光学機器に適したねじです。
低温黒色クロム処理およびステンレスブラックは分光反射率が極めて低く、乱反射防止が要求される光学機器に最適です。

選定条件
- 特長・機能を選ぶ装飾
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きボルト(ステンレスブラック) | ||||||||
| 品番 | SNSS-BK | ||||||||
| 特長 | 反射防止 耐蝕 |
||||||||
| 価格(税別) | 1,320円~ | ||||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | ||||||||
| 表面処理 | ステンレスブラック | ||||||||
| ねじの呼び | M2 ~ M10 | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | SNSS-M10-BK SNSS-M2-BK SNSS-M3-BK SNSS-M4-BK SNSS-M5-BK SNSS-M6-BK SNSS-M8-BK |