M3 反射防止
特殊な表面処理により分光反射率が極めて低く、光学機器に適したねじです。
低温黒色クロム処理およびステンレスブラックは分光反射率が極めて低く、乱反射防止が要求される光学機器に最適です。

選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM3
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きボルト(ステンレスブラック) | 調整座金(ステンレスブラック) | 六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理) | 高強度ステンレス六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理) | 六角穴付き脱落防止ねじ(低温黒色クロム処理) | ||||
| 品番 | SNSS-M3-BK | SWAS-3-8-AWBK | SNSS-M3-RY | SNSLG-M3-RY | SSC-M3-RY | ||||
| 特長 | 反射防止 耐蝕 |
豊富なバリエーション 反射防止 耐蝕 |
耐薬品 反射防止 かじり・焼きつき防止 |
高強度 (強度区分10.8相当) 非磁性 耐薬品 反射防止 かじり・焼きつき防止 |
耐薬品 反射防止 かじり・焼きつき防止 脱落防止・紛失防止 |
||||
| 価格(税別) | 1,320円~ | 370円~ | 600円~ | 680円~ | 800円~ | ||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUS304 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUS316L | SUSXM7 (SUS304相当) | ||||
| 表面処理 | ステンレスブラック | ステンレスブラック | 低温黒色クロム処理 | 低温黒色クロム処理 | 低温黒色クロム処理 | ||||
| ねじの呼び | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | ||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | ||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||
| 品番 | SNSS-M3-10-BK SNSS-M3-12-BK SNSS-M3-16-BK SNSS-M3-20-BK SNSS-M3-5-BK SNSS-M3-6-BK SNSS-M3-8-BK | SWAS-3-8-1-AWBK SWAS-3-8-2-AWBK | SNSS-M3-10-RY SNSS-M3-12-RY SNSS-M3-16-RY SNSS-M3-20-RY SNSS-M3-5-RY SNSS-M3-6-RY SNSS-M3-8-RY | SNSLG-M3-10-RY SNSLG-M3-12-RY SNSLG-M3-15-RY SNSLG-M3-20-RY SNSLG-M3-25-RY SNSLG-M3-6-RY SNSLG-M3-8-RY | SSC-M3-10-RY SSC-M3-12-RY SSC-M3-16-RY SSC-M3-8-RY |