M10 耐熱
耐熱ボルトとは
耐熱ボルト(耐熱ねじ)は、セラミック、金属、樹脂製ねじの中で、特に耐熱性の高いねじです。
高温環境下でも強度を維持し、破断リスクを低減します。
選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM10
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂六角ナット(PEEK) | 樹脂ワッシャ(PEEK) | 樹脂ねじ(PTFE / 六角ボルト) | 樹脂六角ナット(PTFE) | 樹脂ワッシャ(PTFE) | ||||
| 品番 | SPE-M10-N | SPE-10-W | SPT-M10-H | SPT-M10-N | SPT-10-W | ||||
| 特長 | 低アウトガス 耐熱性 耐薬品性 電気絶縁性 |
低アウトガス 耐熱性 耐薬品性 電気絶縁性 |
耐薬品 耐熱 電気絶縁性 |
耐薬品 耐熱 電気絶縁性 |
耐薬品 耐熱 電気絶縁性 |
||||
| 価格(税別) | 3,910円~ | 830円~ | 1,560円~ | 1,100円~ | 630円~ | ||||
| 材質 | PEEK | PEEK | PTFE(四ふっ化エチレン) | PTFE(四ふっ化エチレン) | PTFE(四ふっ化エチレン) | ||||
| 表面処理 | - | - | - | - | - | ||||
| ねじの呼び | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | ||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | ||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||
| 品番 | SPE-M10-N | SPE-10-W | SPT-M10-20-H SPT-M10-25-H SPT-M10-30-H SPT-M10-40-H | SPT-M10-N | SPT-10-W |