寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : inch
| 品番 | ♯ねじの呼び | L | D1 | L1 | 十字穴の番号 | 引張破断 荷重(N)*1 |
ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEG-#2-56-3/16-P | No.2-56UNC | 3/16 | 0.167 | 0.058 | 1 | 276 | 0.11 | 10 | 0.01 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPEG-#2-56-1/4-P | No.2-56UNC | 1/4 | 0.167 | 0.058 | 1 | 276 | 0.11 | 10 | 0.02 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPEG-#2-56-5/16-P | No.2-56UNC | 5/16 | 0.167 | 0.058 | 1 | 276 | 0.11 | 10 | 0.03 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPEG-#2-56-3/8-P | No.2-56UNC | 3/8 | 0.167 | 0.058 | 1 | 276 | 0.11 | 10 | 0.05 | 1,220 | 1,342 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPEG-#4-40-1/4-P | No.4-40UNC | 1/4 | 0.219 | 0.08 | 1 | 434 | 0.23 | 10 | 0.03 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPEG-#4-40-5/16-P | No.4-40UNC | 5/16 | 0.219 | 0.08 | 1 | 434 | 0.23 | 10 | 0.05 | 1,220 | 1,342 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPEG-#4-40-3/8-P | No.4-40UNC | 3/8 | 0.219 | 0.08 | 1 | 434 | 0.23 | 10 | 0.07 | 1,250 | 1,375 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPEG-#4-40-1/2-P | No.4-40UNC | 1/2 | 0.219 | 0.08 | 1 | 434 | 0.23 | 10 | 0.09 | 1,330 | 1,463 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPEG-#4-40-5/8-P | No.4-40UNC | 5/8 | 0.219 | 0.08 | 1 | 434 | 0.23 | 10 | 0.11 | 1,690 | 1,859 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPEG-#4-40-3/4-P | No.4-40UNC | 3/4 | 0.219 | 0.08 | 1 | 434 | 0.23 | 10 | 0.13 | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPEG-#4-40-7/8-P | No.4-40UNC | 7/8 | 0.219 | 0.08 | 1 | 434 | 0.23 | 10 | 0.15 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPEG-#4-40-1-P | No.4-40UNC | 1 | 0.219 | 0.08 | 1 | 434 | 0.23 | 10 | 0.17 | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPEG-#6-32-1/4-P | No.6-32UNC | 1/4 | 0.27 | 0.097 | 2 | 644 | 0.44 | 10 | 0.19 | 1,330 | 1,463 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPEG-#6-32-5/16-P | No.6-32UNC | 5/16 | 0.27 | 0.097 | 2 | 644 | 0.44 | 10 | 0.21 | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPEG-#6-32-3/8-P | No.6-32UNC | 3/8 | 0.27 | 0.097 | 2 | 644 | 0.44 | 10 | 0.23 | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPEG-#6-32-1/2-P | No.6-32UNC | 1/2 | 0.27 | 0.097 | 2 | 644 | 0.44 | 10 | 0.25 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPEG-#6-32-5/8-P | No.6-32UNC | 5/8 | 0.27 | 0.097 | 2 | 644 | 0.44 | 10 | 0.27 | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPEG-#6-32-3/4-P | No.6-32UNC | 3/4 | 0.27 | 0.097 | 2 | 644 | 0.44 | 10 | 0.29 | 2,010 | 2,211 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPEG-#6-32-7/8-P | No.6-32UNC | 7/8 | 0.27 | 0.097 | 2 | 644 | 0.44 | 10 | 0.31 | 2,610 | 2,871 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPEG-#6-32-1-P | No.6-32UNC | 1 | 0.27 | 0.097 | 2 | 644 | 0.44 | 10 | 0.33 | 2,690 | 2,959 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPEG-#8-32-1/4-P | No.8-32UNC | 1/4 | 0.322 | 0.115 | 2 | 1017 | 0.79 | 10 | 0.21 | 2,050 | 2,255 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPEG-#8-32-5/16-P | No.8-32UNC | 5/16 | 0.322 | 0.115 | 2 | 1017 | 0.79 | 10 | 0.23 | 2,100 | 2,310 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPEG-#8-32-3/8-P | No.8-32UNC | 3/8 | 0.322 | 0.115 | 2 | 1017 | 0.79 | 10 | 0.25 | 2,170 | 2,387 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPEG-#8-32-1/2-P | No.8-32UNC | 1/2 | 0.322 | 0.115 | 2 | 1017 | 0.79 | 10 | 0.27 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPEG-#8-32-5/8-P | No.8-32UNC | 5/8 | 0.322 | 0.115 | 2 | 1017 | 0.79 | 10 | 0.29 | 2,370 | 2,607 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPEG-#8-32-3/4-P | No.8-32UNC | 3/4 | 0.322 | 0.115 | 2 | 1017 | 0.79 | 10 | 0.31 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPEG-#8-32-7/8-P | No.8-32UNC | 7/8 | 0.322 | 0.115 | 2 | 1017 | 0.79 | 10 | 0.33 | 2,760 | 3,036 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPEG-#8-32-1-P | No.8-32UNC | 1 | 0.322 | 0.115 | 2 | 1017 | 0.79 | 10 | 0.35 | 2,910 | 3,201 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPEG-#10-32-3/8-P | No.10-32UNF | 3/8 | 0.373 | 0.133 | 2 | 1424 | 1.17 | 10 | 0.28 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPEG-#10-32-1/2-P | No.10-32UNF | 1/2 | 0.373 | 0.133 | 2 | 1424 | 1.17 | 10 | 0.3 | 3,240 | 3,564 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPEG-#10-32-5/8-P | No.10-32UNF | 5/8 | 0.373 | 0.133 | 2 | 1424 | 1.17 | 10 | 0.32 | 3,320 | 3,652 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPEG-#10-32-3/4-P | No.10-32UNF | 3/4 | 0.373 | 0.133 | 2 | 1424 | 1.17 | 10 | 0.34 | 3,630 | 3,993 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPEG-#10-32-7/8-P | No.10-32UNF | 7/8 | 0.373 | 0.133 | 2 | 1424 | 1.17 | 10 | 0.36 | 3,970 | 4,367 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPEG-#10-32-1-P | No.10-32UNF | 1 | 0.373 | 0.133 | 2 | 1424 | 1.17 | 10 | 0.38 | 4,420 | 4,862 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPEG-1/4-20-3/8-P | 1/4-20UNC | 3/8 | 0.492 | 0.175 | 3 | 2160 | 2.5 | 10 | 0.3 | 4,660 | 5,126 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPEG-1/4-20-1/2-P | 1/4-20UNC | 1/2 | 0.492 | 0.175 | 3 | 2160 | 2.5 | 10 | 0.32 | 5,220 | 5,742 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPEG-1/4-20-5/8-P | 1/4-20UNC | 5/8 | 0.492 | 0.175 | 3 | 2160 | 2.5 | 10 | 0.34 | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPEG-1/4-20-3/4-P | 1/4-20UNC | 3/4 | 0.492 | 0.175 | 3 | 2160 | 2.5 | 10 | 0.36 | 5,790 | 6,369 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPEG-1/4-20-7/8-P | 1/4-20UNC | 7/8 | 0.492 | 0.175 | 3 | 2160 | 2.5 | 10 | 0.38 | 6,150 | 6,765 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPEG-1/4-20-1-P | 1/4-20UNC | 1 | 0.492 | 0.175 | 3 | 2160 | 2.5 | 10 | 0.4 | 6,320 | 6,952 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPEG-P(INCH) | |
|---|---|
| 本体 | PEEK GF30(ガラス繊維含有ピーク)(うす茶) (ガラス繊維30%) |
| 耐熱温度*1 | 260℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ特長
- ガラス繊維含有率30%のPEEK製の十字穴付きなべ小ねじ。通常のPEEKに比べ引張強さが約1.7倍。
- インチねじタイプ。
- PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
- すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
- 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
- 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
- UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性

/14307_1.jpg?upd=20260106101953)
/14321_1.jpg?upd=20260106101953)
/14306_1.jpg?upd=20251201114114&awscf_publishdate=2026-04-28 18:43)
/14306_1.jpg?upd=20251215102417&awscf_publishdate=2026-04-28 18:43)
/14306_1.jpg?upd=20251201114119&awscf_publishdate=2026-04-28 18:43)
/14306_1.jpg?upd=20251201114120&awscf_publishdate=2026-04-28 18:43)