M3 ヘクサロビュラねじ・ボルト
取りつけ・取りはずしをくり返す用途に適しています。
選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM3
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(RENY / ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト) | 樹脂ねじ(RENY / ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト) | 偏心クランプボルト | 偏心クランプボルト | 偏心クランプボルト(ガイドつきタイプ・四三酸化鉄皮膜) | 偏心クランプボルト(ガイドつきタイプ・無電解ニッケルメッキ) | |||
| 品番 | SPA-M3-LH | SPA-M3-SH | SLEC-M3-A | SLEC-M3-A-EL | SLEC-M3-B | SLEC-M3-B-EL | |||
| 特長 | 高強度 高比強度 軽量 省スペース 締めつけ穴破損防止 |
高強度 高比強度 軽量 省スペース 装飾 締めつけ穴破損防止 |
標準タイプ 強力固定 |
標準タイプ 強力固定 |
ガイドつき 強力固定 |
ガイドつき 強力固定 |
|||
| 価格(税別) | 1,040円~ | 1,200円~ | 350円~ | 360円~ | 390円~ | 400円~ | |||
| 材質 | RENY | RENY | スティール | スティール | スティール | スティール | |||
| 表面処理 | - | - | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 無電解ニッケルメッキ | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 無電解ニッケルメッキ | |||
| ねじの呼び | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | |||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | |||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||
| 品番 | SPA-M3-10-LH SPA-M3-12-LH SPA-M3-16-LH SPA-M3-20-LH SPA-M3-6-LH SPA-M3-8-LH | SPA-M3-10-SH SPA-M3-12-SH SPA-M3-16-SH SPA-M3-20-SH SPA-M3-6-SH SPA-M3-8-SH | SLEC-M3-A | SLEC-M3-A-EL | SLEC-M3-B | SLEC-M3-B-EL |