M6 ヘクサロビュラねじ・ボルト
取りつけ・取りはずしをくり返す用途に適しています。
選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM6
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 偏心クランプボルト(ガイドつきタイプ・四三酸化鉄皮膜) | 偏心クランプボルト(ガイドつきタイプ・無電解ニッケルメッキ) | |||||||
| 品番 | SLEC-M6-B | SLEC-M6-B-EL | |||||||
| 特長 | ガイドつき 強力固定 |
ガイドつき 強力固定 |
|||||||
| 価格(税別) | 420円~ | 450円~ | |||||||
| 材質 | スティール | スティール | |||||||
| 表面処理 | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 無電解ニッケルメッキ | |||||||
| ねじの呼び | M6 | M6 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SLEC-M6-B | SLEC-M6-B-EL |