寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | B | T | 質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPT-M3-N | M3 | 0.5 | 5.5 | 2.4 | 0.09 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M4-N | M4 | 0.7 | 7 | 3.2 | 0.21 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M5-N | M5 | 0.8 | 8 | 4 | 0.37 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M6-N | M6 | 1 | 10 | 5 | 0.67 | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M8-N | M8 | 1.25 | 13 | 6.5 | 1.5 | 940 | 1,034 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M10-N | M10 | 1.5 | 17 | 9 | 2.8 | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPT-M12-N | M12 | 1.75 | 19 | 10 | 4.2 | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | 在庫品 |
関連サービス
材質・仕上げ
| SPT-N/SPT-W | |
|---|---|
| 本体 | PTFE(四ふっ化エチレン)(白) |
| 耐熱温度*1 | 260℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
特長
- PTFE(四ふっ化エチレン)は耐熱性・電気的性質・耐薬品性・耐磨耗性にすぐれたプラスティックです。PTFEを侵す薬品はほとんどありません。
- UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性


/14306_1.jpg?upd=20251201114121&awscf_publishdate=2026-04-03 11:10)