80 電気絶縁性
絶縁ねじとは
絶縁ねじ(絶縁ボルト)は、樹脂やセラミックなど、電気を通しにくい材質でできたねじです。
電気・電子部品などへの通電を防ぎ、回路のショートや破壊を防止できます。
NBKでは、絶縁ねじのほかに絶縁ワッシャや絶縁ナットなども取り揃えています。
選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)80
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / 全ねじ) | 樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / 全ねじ) | 樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / 全ねじ) | ||||||
| 品番 | SPE-M4-80-C-FT | SPE-M5-80-C-FT | SPE-M6-80-C-FT | ||||||
| 特長 | 低アウトガス 耐熱性 耐薬品性 電気絶縁性 全ねじ |
低アウトガス 耐熱性 耐薬品性 電気絶縁性 全ねじ |
低アウトガス 耐熱性 耐薬品性 電気絶縁性 全ねじ |
||||||
| 価格(税別) | 1,550円~ | 1,830円~ | 2,270円~ | ||||||
| 材質 | PEEK | PEEK | PEEK | ||||||
| ねじの呼び | M4 | M5 | M6 | ||||||
| ねじ長さ | 80 | 80 | 80 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |