高強度 電気絶縁性
絶縁ねじとは
絶縁ねじ(絶縁ボルト)は、樹脂やセラミックなど、電気を通しにくい材質でできたねじです。
電気・電子部品などへの通電を防ぎ、回路のショートや破壊を防止できます。
NBKでは、絶縁ねじのほかに絶縁ワッシャや絶縁ナットなども取り揃えています。
選定条件
- 特長・機能を選ぶ高強度
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(PEEK GF30 / 六角穴付きボルト) | 樹脂ねじ(PEEK GF30 / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) | 樹脂ねじ(PEEK GF30 / 六角穴付きボルト / インチねじ) | ||||||
| 品番 | SPEG-C | SPEG-P(INCH) | SPEG-C(INCH) | ||||||
| 特長 | 高強度 高比強度 耐熱 耐薬品 低アウトガス 電気絶縁性 |
インチねじ 高強度 高比強度 耐熱 耐薬品 低アウトガス 電気絶縁性 |
インチねじ 高強度 高比強度 耐熱 耐薬品 低アウトガス 電気絶縁性 |
||||||
| 価格(税別) | 850円~ | 1,140円~ | 1,250円~ | ||||||
| 材質 | PEEK GF30 | PEEK GF30 | PEEK GF30 | ||||||
| 表面処理 | - | - | - | ||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M5 | No.2-56UNC ~ 1/4-20UNC | No.2-56UNC ~ 1/4-20UNC | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SPEG-M3-C SPEG-M4-C SPEG-M5-C | SPEG-#10-32-P SPEG-#2-56-P SPEG-#4-40-P SPEG-#6-32-P SPEG-#8-32-P SPEG-1/4-20-P | SPEG-#10-32-C SPEG-#2-56-C SPEG-#4-40-C SPEG-#6-32-C SPEG-#8-32-C SPEG-1/4-20-C |
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
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-05-27 18:29)
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-05-27 18:29)