• 特殊ねじ
  • 固定・位置決めねじ

ボールボタン

Ball Button for use with Plunger

BB

  • 固定・位置決め

形状図

BBボールボタン寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 L L1 A B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
BB-4 5 2 4 1.5 0.5 490 539 CAD カート 在庫品
BB-5 6 2 5 2 1 490 539 CAD カート 在庫品
BB-6 8 2 6 2 2 490 539 CAD カート 在庫品
BB-8 10 2 8 3 4 490 539 CAD カート 在庫品
BB-10 12 3 10 4 6.5 600 660 CAD カート 在庫品
BB-12 14 3 12 6 12 710 781 CAD カート 在庫品
BB-16 18 3 16 8 26 830 913 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

BB
本体 SK4(硬度60-62HRC)・研磨


特長

  • 耐摩耗性や正確な位置決めを必要とする受け側にご使用ください。
  • とくに重荷重用のプランジャに効果的です。
  • ボールタイプのプランジャのほか、ピンタイプのプランジャにも使用できます。
  • 適用ボールボタンは、プランジャの各商品ページを参照してください。
  • 熱処理・研磨済み。圧入・打ち込みが簡単です。
  • ボールボタンBBの取りつけ用の穴は、中間ばめまたはしまりばめになるように加工してください。

有効ストロークS1の計算式

BBボールボタン


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

固定・位置決めねじにはこのような商品があります