• 特殊ねじ
  • 固定・位置決めねじ

ピンプランジャ用レンチ

Wrench for Pin Plunger

PPW

  • 固定・位置決め

形状図

PPWピンプランジャ用レンチ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 s D H A a B C 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
PPW-5 1.1 6 38.5 40 1 3 2.6 10 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
PPW-6 1.4 6 38.5 40 1.3 3 3.3 10 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
PPW-8 1.4 8 43 45 1.5 4 3.5 20 1,260 1,386 CAD カート 在庫品
PPW-10 1.4 10 43 45 1.5 4 4.5 30 1,260 1,386 CAD カート 在庫品
PPW-12 2 12 48 50 2 5 6.5 40 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
PPW-16 2 16 50 70 2 8 8.5 85 1,720 1,892 CAD カート 在庫品
PPW-24 2.9 24 60 80 3 12 13 230 1,900 2,090 CAD カート 在庫品
PPW-30 2.4 30 70 100 3.5 15 16.5 400 2,220 2,442 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

PPW
本体 S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)


特長

  • ショートストロークプランジャPSPPSPPSP-NPSPSPSPSPSPS-N
    ロングストロークプランジャPLPPLP
    スプリングプランジャPSFPSNPSFPSF-SNPSNPSF-KN
    の取りつけ・取りはずしのための専用レンチです。
  • 適用レンチ品番は、上記プランジャの各商品ページを参照してください。
  • ピン側からの取りつけ・取りはずしが可能です。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

固定・位置決めねじにはこのような商品があります