• 特殊ねじ
  • 固定・位置決めねじ

クイックピンプランジャ用カムリング

Cam Ring for use with Quick Pin Plunger

PQC-W

  • 固定・位置決め

形状図

PQC-Wクイックピンプランジャ用カムリング 寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 L d D D1 h e 適用プランジャ 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
PQC-6-W 9.9 6.2 12 12 10 2 PQC-3-SA, PQC-3-SB, PQC-3-KA, PQC-3-KB 5 7,870 8,657 CAD カート 在庫品
PQC-10-W 11.9 10.2 16 16 12 2 PQC-5・6-SA, PQC-5・6-SB, PQC-5・6-KA, PQC-5・6-KB 10 7,910 8,701 CAD カート 在庫品
PQC-12-W 13.9 12.2 18 18 14 2 PQC-8-SA, PQC-8-SB, PQC-8-KA, PQC-8-KB 13 9,070 9,977 CAD カート 実働15日目出荷
PQC-16-W 17.9 16.2 25 25 18 3 PQC-10-SA, PQC-10-SB, PQC-10-KA, PQC-10-KB 35 10,500 11,550 CAD カート 実働15日目出荷

材質・仕上げ

PQC-W
本体 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)


特長

  • クイックピンプランジャPQCの位置合わせに使用できるカムリングです。
  • 付属のねじを締めることにより、クイックピンプランジャ用カムリングPQC-Wをすばやく取りつけることができます。
  • カムリングの中心に対し、クイックピンプランジャの取りつけ穴の中心がe寸法偏心しています。このため、カムリングを回転させて、微妙な位置合わせをすることが可能です。

取りつけ

PQC-WへのPQCの取りつけには打ち込みピンPQC-Sをご使用ください。

PQC-Wクイックピンプランジャ用カムリング


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

固定・位置決めねじにはこのような商品があります