寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 適用グラブスクリュー | D1 | r | H1 | s | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPS-50-M12-KS | SGTS-M12 | 50 | 9.2 | 11.5 | 1.7 | 130 | 5,610 | 6,171 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SCPS-50-M16-KS | SGTS-M16 | 50 | 12.5 | 13.5 | 1.7 | 136 | 5,680 | 6,248 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SCPS-60-M16-KS | SGTS-M16 | 60 | 12.5 | 13.5 | 1.7 | 220 | 6,890 | 7,579 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SCPS-60-M20-KS | SGTS-M20 | 60 | 16.5 | 15.5 | 1.7 | 229 | 6,970 | 7,667 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| SCPS-KS | |
|---|---|
| スラストパッド | SUS304相当 |
| プラスティックキャップ | ポリアセタール(白) |
特長
- 耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッド。
- グラブスクリューSGTSを別途購入し、セットでご使用ください。SGTS
- グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。
- スラストパッドはグラブスクリューに対して約12°まで傾きます。ワークの表面が傾いている場合などに効果的です。
- 大径パッドにより面圧を低減します。
- ポリアセタール製のプラスティックキャップは、スラストパッド面の摩擦が小さく、ワーク表面をすべらせて使用する用途に適しています。
- グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品SGTS-SCPS-KSもあります。SGTS-SCPS-KS