45 低頭ボルト・小頭ボルト
低頭ボルト・小頭ボルトとは
低頭ボルト(低頭ねじ)とは、一般的なねじよりも頭部高さが低いねじです。
小頭ボルト(小頭ねじ)とは、一般的なねじよりも頭部径が小さいねじです。
一般的な六角穴付きボルトのねじの呼びM6で比較した場合、頭部高さ6mmに対して、低頭ボルトは4mm、極低頭ボルトは1.5mmです。
通常頭部径10mmに対して、小頭ボルトは8.5mmになります。
低頭ねじ・小頭ねじの寸法比較と商品ラインアップ
機器・装置の省スペース化やボルトを取りつけるスペースが限られている場合に最適です。
低頭ねじとは?メリット・デメリットや使用例、頭部形状、特長を解説
NBKは専門メーカならではの品揃えで、お客さまに最適な低頭ボルト・小頭ボルトをご提案いたします。
選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)45
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付き低頭ボルト | 六角穴付き低頭ボルト | 六角穴付き低頭ボルト | 六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | 六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | 六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | 六角穴付き低頭ボルト | 六角穴付き低頭ボルト | 六角穴付き低頭ボルト |
| 品番 | SLH-M6-45 | SLH-M8-45 | SLH-M10-45 | SLH-M6-45-ALK | SLH-M8-45-ALK | SLH-M10-45-ALK | SLHS-M6-45 | SLHS-M8-45 | SLHS-M10-45 |
| 特長 | 省スペース 低頭 DIN 7984に準拠 |
省スペース 低頭 DIN 7984に準拠 |
省スペース 低頭 DIN 7984に準拠 |
低頭 省スペース ナイロン溶着 |
低頭 省スペース ナイロン溶着 |
低頭 省スペース ナイロン溶着 |
省スペース 低頭 |
省スペース 低頭 |
省スペース 低頭 |
| 価格(税別) | 1,280円~ | 1,720円~ | 1,280円~ | 2,080円~ | 2,960円~ | 1,950円~ | 2,640円~ | 2,960円~ | 3,700円~ |
| 材質 | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) |
| ねじの呼び | M6 | M8 | M10 | M6 | M8 | M10 | M6 | M8 | M10 |
| ねじ長さ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | 六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | 六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | 十字穴付き超極低頭ボルト | 十字穴付き超極低頭ボルト | 十字穴付き超極低頭ボルト | 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) |
| 品番 | SLHS-M6-45-ALK | SLHS-M8-45-ALK | SLHS-M10-45-ALK | SEC-M4-45-TZB | SEC-M5-45-TZB | SEC-M6-45-TZB | SEC-M4-45-TZB-ALK | SEC-M5-45-TZB-ALK | SEC-M6-45-TZB-ALK |
| 特長 | 省スペース 低頭 ナイロン溶着 |
省スペース 低頭 ナイロン溶着 |
省スペース 低頭 ナイロン溶着 |
超極低頭 省スペース |
超極低頭 省スペース |
超極低頭 省スペース |
超極低頭 省スペース ナイロン溶着 |
超極低頭 省スペース ナイロン溶着 |
超極低頭 省スペース ナイロン溶着 |
| 価格(税別) | 3,960円~ | 4,920円~ | 5,150円~ | 2,700円~ | 5,100円~ | 2,400円~ | 1,060円~ | 1,520円~ | 1,710円~ |
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール |
| ねじの呼び | M6 | M8 | M10 | M4 | M5 | M6 | M4 | M5 | M6 |
| ねじ長さ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |