M16 低頭ボルト・小頭ボルト

低頭ボルト・小頭ボルトとは

低頭ボルト(低頭ねじ)とは、一般的なねじよりも頭部高さが低いねじです。
小頭ボルト(小頭ねじ)とは、一般的なねじよりも頭部径が小さいねじです。
一般的な六角穴付きボルトのねじの呼びM6で比較した場合、頭部高さ6mmに対して、低頭ボルトは4mm、極低頭ボルトは1.5mmです。
通常頭部径10mmに対して、小頭ボルトは8.5mmになります。
 低頭ねじ・小頭ねじの寸法比較と商品ラインアップ
機器・装置の省スペース化やボルトを取りつけるスペースが限られている場合に最適です。
 低頭ねじとは?メリット・デメリットや使用例、頭部形状、特長を解説
NBKは専門メーカならではの品揃えで、お客さまに最適な低頭ボルト・小頭ボルトをご提案いたします。

選定条件
  • ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM16
写真 薄形六角ナット 薄形六角ナット フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン
品名 薄形六角ナット 薄形六角ナット フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン
品番 SHN-M16 SHNS-M16 SFHL-M16-LH-HD SFHL-M16-LH-HP-HD SFHL-M16-LH-HD-E SFHL-M16-LH-HP-HD-E
特長 省スペース
ISO 4035に準拠
省スペース
ISO 4035に準拠
ハイジェニックデザイン
H-NBR
ハイジェニックデザイン
H-NBR
ハイジェニックデザイン
EPDM
ハイジェニックデザイン
研磨
EPDM
価格(税別) 3,000円~ 600円~ 10,200円~ 11,400円~ 10,200円~ 11,400円~
材質 スティール ステンレス SUS316L SUS316L SUS316L SUS316L
表面処理 三価クロメート処理 - - - - -
ねじの呼び M16 M16 M16 M16 M16 M16
使用可能温度 (℃) - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SHN-M16-LP SHNS-M16-LP SFHL-M16-30-LH-HD SFHL-M16-40-LH-HD SFHL-M16-50-LH-HD SFHL-M16-60-LH-HD SFHL-M16-70-LH-HD SFHL-M16-30-LH-HP-HD SFHL-M16-40-LH-HP-HD SFHL-M16-50-LH-HP-HD SFHL-M16-60-LH-HP-HD SFHL-M16-70-LH-HP-HD SFHL-M16-30-LH-HD-E SFHL-M16-40-LH-HD-E SFHL-M16-50-LH-HD-E SFHL-M16-60-LH-HD-E SFHL-M16-70-LH-HD-E SFHL-M16-30-LH-HP-HD-E SFHL-M16-40-LH-HP-HD-E SFHL-M16-50-LH-HP-HD-E SFHL-M16-60-LH-HP-HD-E SFHL-M16-70-LH-HP-HD-E

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
低頭ボルト・小頭ボルトに関連するキーワード
六角穴付き低頭ボルト  六角穴付き極低頭ボルト  いたずら防止極低頭ボルト
六角穴付き低頭ボルト パイロットリセスつき  六角穴付き極低頭ボルト ナイロン溶着つき  六角穴付き極低頭ボルト 純チタン製

低頭ボルト・小頭ボルトを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)