15 低頭ボルト・小頭ボルト

低頭ボルト・小頭ボルトとは

低頭ボルト(低頭ねじ)とは、一般的なねじよりも頭部高さが低いねじです。
小頭ボルト(小頭ねじ)とは、一般的なねじよりも頭部径が小さいねじです。
一般的な六角穴付きボルトのねじの呼びM6で比較した場合、頭部高さ6mmに対して、低頭ボルトは4mm、極低頭ボルトは1.5mmです。
通常頭部径10mmに対して、小頭ボルトは8.5mmになります。
 低頭ねじ・小頭ねじの寸法比較と商品ラインアップ
機器・装置の省スペース化やボルトを取りつけるスペースが限られている場合に最適です。
 低頭ねじとは?メリット・デメリットや使用例、頭部形状、特長を解説
NBKは専門メーカならではの品揃えで、お客さまに最適な低頭ボルト・小頭ボルトをご提案いたします。

選定条件
  • ねじ長さを選ぶ(mm)15
写真 極低頭六角ボルト 極低頭六角ボルト 極低頭六角ボルト 極低頭六角ボルト 極低頭六角ボルト(ナイロン溶着つき) 極低頭六角ボルト(ナイロン溶着つき) 極低頭六角ボルト(ナイロン溶着つき) 極低頭六角ボルト(ナイロン溶着つき) 十字穴付き超極低頭ボルト
品名 極低頭六角ボルト 極低頭六角ボルト 極低頭六角ボルト 極低頭六角ボルト 極低頭六角ボルト(ナイロン溶着つき) 極低頭六角ボルト(ナイロン溶着つき) 極低頭六角ボルト(ナイロン溶着つき) 極低頭六角ボルト(ナイロン溶着つき) 十字穴付き超極低頭ボルト
品番 SNHS-M4-15-LH SNHS-M5-15-LH SNHS-M6-15-LH SNHS-M8-15-LH SNHS-M4-15-LH-ALK SNHS-M5-15-LH-ALK SNHS-M6-15-LH-ALK SNHS-M8-15-LH-ALK SEC-M3-15-TZB
特長 低頭
省スペース
低頭
省スペース
低頭
省スペース
低頭
省スペース
極低頭
省スペース
ナイロン溶着
極低頭
省スペース
ナイロン溶着
極低頭
省スペース
ナイロン溶着
極低頭
省スペース
ナイロン溶着
超極低頭
省スペース
価格(税別) 1,480円~ 1,560円~ 1,660円~ 1,800円~ 1,960円~ 2,000円~ 2,160円~ 2,500円~ 750円~
材質 SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当 スティール
ねじの呼び M4 M5 M6 M8 M4 M5 M6 M8 M3
ねじ長さ 15 15 15 15 15 15 15 15 15
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 十字穴付き超極低頭ボルト 十字穴付き超極低頭ボルト 十字穴付き超極低頭ボルト 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)
品名 十字穴付き超極低頭ボルト 十字穴付き超極低頭ボルト 十字穴付き超極低頭ボルト 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)
品番 SEC-M4-15-TZB SEC-M5-15-TZB SEC-M6-15-TZB SEC-M3-15-TZB-ALK SEC-M4-15-TZB-ALK SEC-M5-15-TZB-ALK SEC-M6-15-TZB-ALK
特長 超極低頭
省スペース
超極低頭
省スペース
超極低頭
省スペース
超極低頭
省スペース
ナイロン溶着
超極低頭
省スペース
ナイロン溶着
超極低頭
省スペース
ナイロン溶着
超極低頭
省スペース
ナイロン溶着
価格(税別) 1,050円~ 2,700円~ 1,300円~ 660円~ 720円~ 1,050円~ 1,150円~
材質 スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール
ねじの呼び M4 M5 M6 M3 M4 M5 M6
ねじ長さ 15 15 15 15 15 15 15
使用可能温度 (℃) - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
低頭ボルト・小頭ボルトに関連するキーワード
六角穴付き低頭ボルト  六角穴付き極低頭ボルト  いたずら防止極低頭ボルト
六角穴付き低頭ボルト パイロットリセスつき  六角穴付き極低頭ボルト ナイロン溶着つき  六角穴付き極低頭ボルト 純チタン製

低頭ボルト・小頭ボルトを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)