• 特殊ねじ
  • 低頭ボルト・小頭ボルト

SLHS-ALK/六角穴付き低頭ボルト(SUSXM7 / ナイロン溶着つき)

Low Profile Socket Head Cap Screws with Nylon Patch – Stainless Steel

  • スペース
  • ゆるみ止め

形状図

SLHS-ALK六角穴付き低頭ボルト(SUSXM7 / ナイロン溶着つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t L2 最大締めつけ
トルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SLHS-M2-5-ALK M2 0.4 5 3.8 1.3 1.3 0.7 全ねじ 0.18 50 0.13 3,950 4,345 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M2-6-ALK M2 0.4 6 3.8 1.3 1.3 0.7 全ねじ 0.18 50 0.15 3,850 4,235 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M2-8-ALK M2 0.4 8 3.8 1.3 1.3 0.7 全ねじ 0.18 50 0.19 3,850 4,235 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M2-10-ALK M2 0.4 10 3.8 1.3 1.3 0.7 全ねじ 0.18 50 0.23 3,850 4,235 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M2-12-ALK M2 0.4 12 3.8 1.3 1.3 0.7 全ねじ 0.18 50 0.29 3,850 4,235 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M2.5-5-ALK M2.5 0.45 5 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.36 50 0.26 3,550 3,905 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M2.5-6-ALK M2.5 0.45 6 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.36 50 0.29 3,400 3,740 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M2.5-8-ALK M2.5 0.45 8 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.36 50 0.35 3,400 3,740 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M2.5-10-ALK M2.5 0.45 10 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.36 50 0.41 3,400 3,740 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M2.5-12-ALK M2.5 0.45 12 4.5 1.6 1.5 1 全ねじ 0.36 50 0.47 3,550 3,905 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M3-5-ALK M3 0.5 5 5.5 2 2 1.5 全ねじ 0.6 50 0.5 3,300 3,630 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M3-6-ALK M3 0.5 6 5.5 2 2 1.5 全ねじ 0.6 50 0.53 3,100 3,410 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M3-8-ALK M3 0.5 8 5.5 2 2 1.5 全ねじ 0.6 50 0.62 3,100 3,410 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M3-10-ALK M3 0.5 10 5.5 2 2 1.5 全ねじ 0.6 50 0.7 3,400 3,740 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M3-12-ALK M3 0.5 12 5.5 2 2 1.5 全ねじ 0.6 50 0.78 3,550 3,905 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M3-16-ALK M3 0.5 16 5.5 2 2 1.5 全ねじ 0.6 50 0.98 3,650 4,015 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M3-20-ALK M3 0.5 20 5.5 2 2 1.5 12 0.6 50 1.2 4,800 5,280 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M4-6-ALK M4 0.7 6 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 1.5 50 1.1 3,350 3,685 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M4-8-ALK M4 0.7 8 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 1.5 50 1.3 3,450 3,795 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M4-10-ALK M4 0.7 10 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 1.5 50 1.4 3,500 3,850 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M4-12-ALK M4 0.7 12 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 1.5 50 1.6 3,550 3,905 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M4-16-ALK M4 0.7 16 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 1.5 50 1.9 3,550 3,905 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M4-20-ALK M4 0.7 20 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 1.5 50 2.3 4,100 4,510 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M4-25-ALK M4 0.7 25 7 2.8 2.5 2.3 全ねじ 1.5 50 2.8 5,100 5,610 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M5-8-ALK M5 0.8 8 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 3.1 50 1.8 4,150 4,565 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M5-10-ALK M5 0.8 10 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 3.1 50 2 4,250 4,675 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M5-12-ALK M5 0.8 12 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 3.1 50 2.3 3,600 3,960 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M5-16-ALK M5 0.8 16 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 3.1 50 2.8 3,650 4,015 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M5-20-ALK M5 0.8 20 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 3.1 50 3.3 3,850 4,235 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M5-25-ALK M5 0.8 25 8.5 3.5 3 2.7 全ねじ 3.1 50 4.1 4,350 4,785 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M5-30-ALK M5 0.8 30 8.5 3.5 3 2.7 16 3.1 50 4.9 5,900 6,490 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M5-35-ALK M5 0.8 35 8.5 3.5 3 2.7 16 3.1 50 5.7 6,300 6,930 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M6-8-ALK M6 1 8 10 4 4 3 全ねじ 5.3 20 3.1 1,880 2,068 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M6-10-ALK M6 1 10 10 4 4 3 全ねじ 5.3 20 3.5 2,100 2,310 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M6-12-ALK M6 1 12 10 4 4 3 全ねじ 5.3 20 3.8 2,100 2,310 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M6-16-ALK M6 1 16 10 4 4 3 全ねじ 5.3 20 4.5 2,160 2,376 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M6-20-ALK M6 1 20 10 4 4 3 全ねじ 5.3 20 5.3 2,240 2,464 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M6-25-ALK M6 1 25 10 4 4 3 全ねじ 5.3 20 6.4 2,460 2,706 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M6-30-ALK M6 1 30 10 4 4 3 18 5.3 20 7.1 3,160 3,476 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M6-35-ALK M6 1 35 10 4 4 3 18 5.3 20 8.7 3,360 3,696 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M6-40-ALK M6 1 40 10 4 4 3 18 5.3 20 9.8 3,680 4,048 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M6-45-ALK M6 1 45 10 4 4 3 18 5.3 20 11 3,960 4,356 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M8-10-ALK M8 1.25 10 13 5 5 3.8 全ねじ 12 20 7.2 4,040 4,444 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M8-12-ALK M8 1.25 12 13 5 5 3.8 全ねじ 12 20 7.8 3,000 3,300 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M8-16-ALK M8 1.25 16 13 5 5 3.8 全ねじ 12 20 9 3,200 3,520 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M8-20-ALK M8 1.25 20 13 5 5 3.8 全ねじ 12 20 10 3,260 3,586 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M8-25-ALK M8 1.25 25 13 5 5 3.8 全ねじ 12 20 12 3,620 3,982 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M8-30-ALK M8 1.25 30 13 5 5 3.8 全ねじ 12 20 14 3,900 4,290 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M8-35-ALK M8 1.25 35 13 5 5 3.8 22 12 20 16 4,460 4,906 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M8-40-ALK M8 1.25 40 13 5 5 3.8 22 12 20 18 4,620 5,082 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M8-45-ALK M8 1.25 45 13 5 5 3.8 22 12 20 20 4,920 5,412 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M8-50-ALK M8 1.25 50 13 5 5 3.8 22 12 20 22 4,920 5,412 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M10-16-ALK M10 1.5 16 16 6 6 4.5 全ねじ 25 10 15 2,830 3,113 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M10-20-ALK M10 1.5 20 16 6 6 4.5 全ねじ 25 10 17 1,820 2,002 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M10-25-ALK M10 1.5 25 16 6 6 4.5 全ねじ 25 10 19 1,880 2,068 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M10-30-ALK M10 1.5 30 16 6 6 4.5 全ねじ 25 10 22 1,940 2,134 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M10-35-ALK M10 1.5 35 16 6 6 4.5 全ねじ 25 10 24 2,400 2,640 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M10-40-ALK M10 1.5 40 16 6 6 4.5 全ねじ 25 10 27 4,820 5,302 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M10-45-ALK M10 1.5 45 16 6 6 4.5 32 25 10 30 5,150 5,665 CAD カート カート 非在庫品
SLHS-M10-50-ALK M10 1.5 50 16 6 6 4.5 32 25 10 33 3,790 4,169 CAD カート カート 非在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SLHS-ALK
本体 SUSXM7(SUS304相当)
ナイロン溶着 ナイロン11
強度区分 A2-50以上

用途

機器・装置の省スペース化
ねじの戻り止め・脱落防止

特長

  • ナイロン溶着つきの六角穴付き低頭ボルト。
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

低頭ボルト・小頭ボルトを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

低頭ボルト・小頭ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります