M2.6 ゆるみ止め

摩擦によって戻り回転を抑制するねじや高機能ゆるみ止め機構つきのナットです。
ナイロン溶着つきボルトは、固着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。NBKの偏心ロックワッシャ™は
六角ナットと組み合わせて使用することで、強力にゆるみを防止することができる座金です。
ゆるみ止めナットはゆるみを防止するフリクションリングが付いています。

選定条件
  • ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM2.6
写真 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) 精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) 黄銅精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番2種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番2種 / ナイロン溶着つき)
品名 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) 精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) 黄銅精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番2種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番2種 / ナイロン溶着つき)
品番 SEC-M2.6-TZB-ALK SEC-M2.6-TBZ-ALK SETS-M2.6-ALK SNZ-M2.6-TBZ-ALK SNZS-M2.6-ALK SNZ-M2.6-TZB-ALK SNZB-M2.6-ALK SNZ2-M2.6-TZB-ALK SNZ2-M2.6-TBZ-ALK
特長 超極低頭
省スペース
ナイロン溶着
超極低頭
省スペース
ナイロン溶着
ヘクサロビュラ穴付き
超極低頭
省スペース
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
非磁性
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
価格(税別) 610円~ 690円~ 1,580円~ 1,500円~ 1,900円~ 2,950円~ 1,520円~ 2,900円~ 3,000円~
材質 スティール スティール SUSXM7 (SUS304相当) スティール SUSXM7 (SUS304相当) スティール 黄銅 スティール スティール
表面処理 三価クロメート処理 黒色三価クロメート処理 - 黒色三価クロメート処理 - 三価クロメート処理 - 三価クロメート処理 黒色三価クロメート処理
ねじの呼び M2.6 M2.6 M2.6 M2.6 M2.6 M2.6 M2.6 M2.6 M2.6
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SEC-M2.6-10-TZB-ALK SEC-M2.6-12-TZB-ALK SEC-M2.6-14-TZB-ALK SEC-M2.6-3-TZB-ALK SEC-M2.6-4-TZB-ALK SEC-M2.6-5-TZB-ALK SEC-M2.6-6-TZB-ALK SEC-M2.6-8-TZB-ALK SEC-M2.6-10-TBZ-ALK SEC-M2.6-12-TBZ-ALK SEC-M2.6-3-TBZ-ALK SEC-M2.6-4-TBZ-ALK SEC-M2.6-5-TBZ-ALK SEC-M2.6-6-TBZ-ALK SEC-M2.6-8-TBZ-ALK SETS-M2.6-10-ALK SETS-M2.6-12-ALK SETS-M2.6-4-ALK SETS-M2.6-5-ALK SETS-M2.6-6-ALK SETS-M2.6-8-ALK SNZ-M2.6-3-TBZ-ALK SNZ-M2.6-4-TBZ-ALK SNZ-M2.6-5-TBZ-ALK SNZ-M2.6-6-TBZ-ALK SNZ-M2.6-8-TBZ-ALK SNZS-M2.6-2.5-ALK SNZS-M2.6-3-ALK SNZS-M2.6-4-ALK SNZS-M2.6-5-ALK SNZS-M2.6-6-ALK SNZS-M2.6-8-ALK SNZ-M2.6-10-TZB-ALK SNZ-M2.6-12-TZB-ALK SNZ-M2.6-2.5-TZB-ALK SNZ-M2.6-3.5-TZB-ALK SNZ-M2.6-3-TZB-ALK SNZ-M2.6-4-TZB-ALK SNZ-M2.6-5-TZB-ALK SNZ-M2.6-6-TZB-ALK SNZ-M2.6-8-TZB-ALK SNZB-M2.6-10-ALK SNZB-M2.6-4-ALK SNZB-M2.6-5-ALK SNZB-M2.6-8-ALK SNZ2-M2.6-10-TZB-ALK SNZ2-M2.6-2.5-TZB-ALK SNZ2-M2.6-3.5-TZB-ALK SNZ2-M2.6-3-TZB-ALK SNZ2-M2.6-4-TZB-ALK SNZ2-M2.6-5-TZB-ALK SNZ2-M2.6-6-TZB-ALK SNZ2-M2.6-8-TZB-ALK SNZ2-M2.6-10-TBZ-ALK SNZ2-M2.6-2.5-TBZ-ALK SNZ2-M2.6-3.5-TBZ-ALK SNZ2-M2.6-3-TBZ-ALK SNZ2-M2.6-4-TBZ-ALK SNZ2-M2.6-5-TBZ-ALK SNZ2-M2.6-6-TBZ-ALK SNZ2-M2.6-8-TBZ-ALK
写真 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 座金組込みヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき) システムファイブボルト(ナイロン溶着つき)
品名 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 座金組込みヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき) システムファイブボルト(ナイロン溶着つき)
品番 SNZ3-M2.6-TZB-ALK SNZ3-M2.6-TBZ-ALK SNZ3S-M2.6-ALK SNZF-M2.6-TZB-ALK SNZF3-M2.6-TZB-ALK SNZF3-M2.6-TBZ-ALK SRTSQ-M2.6-TZB-ALK SRS5S-M2.6-ALK
特長 精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
皿小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
皿小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
皿小ねじ
ナイロン溶着
ヘクサロビュラ穴
ピンつき
座金組込み
I=3
システムファイブ形状
価格(税別) 2,900円~ 3,000円~ 3,850円~ 2,900円~ 2,900円~ 3,000円~ 1,000円~ 2,600円~
材質 スティール スティール ステンレス スティール スティール スティール スティール SUSXM7 (SUS304相当)
表面処理 三価クロメート処理 黒色三価クロメート処理 - 三価クロメート処理 三価クロメート処理 黒色三価クロメート処理 三価クロメート処理 -
ねじの呼び M2.6 M2.6 M2.6 M2.6 M2.6 M2.6 M2.6 M2.6
使用可能温度 (℃) - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SNZ3-M2.6-10-TZB-ALK SNZ3-M2.6-12-TZB-ALK SNZ3-M2.6-14-TZB-ALK SNZ3-M2.6-2.5-TZB-ALK SNZ3-M2.6-3.5-TZB-ALK SNZ3-M2.6-3-TZB-ALK SNZ3-M2.6-4-TZB-ALK SNZ3-M2.6-5-TZB-ALK SNZ3-M2.6-6-TZB-ALK SNZ3-M2.6-8-TZB-ALK SNZ3-M2.6-10-TBZ-ALK SNZ3-M2.6-12-TBZ-ALK SNZ3-M2.6-14-TBZ-ALK SNZ3-M2.6-2.5-TBZ-ALK SNZ3-M2.6-3.5-TBZ-ALK SNZ3-M2.6-3-TBZ-ALK SNZ3-M2.6-4-TBZ-ALK SNZ3-M2.6-5-TBZ-ALK SNZ3-M2.6-6-TBZ-ALK SNZ3-M2.6-8-TBZ-ALK SNZ3S-M2.6-3-ALK SNZ3S-M2.6-4-ALK SNZ3S-M2.6-6-ALK SNZ3S-M2.6-8-ALK SNZF-M2.6-10-TZB-ALK SNZF-M2.6-3-TZB-ALK SNZF-M2.6-4-TZB-ALK SNZF-M2.6-5-TZB-ALK SNZF-M2.6-6-TZB-ALK SNZF-M2.6-8-TZB-ALK SNZF3-M2.6-3.5-TZB-ALK SNZF3-M2.6-4-TZB-ALK SNZF3-M2.6-5-TZB-ALK SNZF3-M2.6-6-TZB-ALK SNZF3-M2.6-3.5-TBZ-ALK SNZF3-M2.6-4-TBZ-ALK SNZF3-M2.6-5-TBZ-ALK SNZF3-M2.6-6-TBZ-ALK SRTSQ-M2.6-5-TZB-ALK SRTSQ-M2.6-6-TZB-ALK SRTSQ-M2.6-8-TZB-ALK SRS5S-M2.6-10-ALK SRS5S-M2.6-12-ALK SRS5S-M2.6-16-ALK SRS5S-M2.6-20-ALK SRS5S-M2.6-3-ALK SRS5S-M2.6-4-ALK SRS5S-M2.6-5-ALK SRS5S-M2.6-6-ALK SRS5S-M2.6-8-ALK

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
ゆるみ止めを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(樹脂)