M4 ゆるみ止め
摩擦によって戻り回転を抑制するねじや高機能ゆるみ止め機構つきのナットです。
ナイロン溶着つきボルトは、固着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。NBKの偏心ロックワッシャ™は
六角ナットと組み合わせて使用することで、強力にゆるみを防止することができる座金です。
ゆるみ止めナットはゆるみを防止するフリクションリングが付いています。

選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM4
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | システムシックスボルト(ナイロン溶着つき) | チタンゆるみ止めナット | リブドロックワッシャ | リブドロックワッシャ | |||||
| 品番 | SRS6A-M4-ALK | SWUT-M4 | SWR-4 | SWRS-4 | |||||
| 特長 | システムシックス形状 | 軽量 非磁性 ゆるみ止め |
ゆるみ止め 耐振動性 |
ゆるみ止め 耐振動性 |
|||||
| 価格(税別) | 1,700円~ | 530円~ | 500円~ | 1,540円~ | |||||
| 材質 | A5056 | 純チタン | スティール | ステンレス | |||||
| 表面処理 | - | 特殊化学研磨処理 | 四三酸化鉄皮膜(黒) | - | |||||
| ねじの呼び | M4 | M4 | M4 | M4 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SRS6A-M4-10-ALK SRS6A-M4-12-ALK SRS6A-M4-6-ALK SRS6A-M4-8-ALK | SWUT-M4 | SWR-4 | SWRS-4 |